Basler racer 2 S
주요 어플리케이션에 최적화된 라인 스캔 카메라
racer 2 S는 컴팩트한 디자인과 합리적인 가격을 요구하는 다양한 라인 스캔 어플리케이션에 최적화된 비전 솔루션입니다. 이 카메라는 GigE, 5GigE, CXP-12 인터페이스를 지원하며, Basler의 다양한 비전 구성 요소 및 소프트웨어와 완벽하게 호환됩니다.
폭넓은 라인 스캔 포트폴리오
철저한 테스트 및 검증 작업을 거친 비전 시스템 (하드웨어와 소프트웨어 구성 요소 포함)최대 172 kHz의 라인 속도
뛰어난 성능이 요구되는 어플리케이션에 적합합리적인 시스템 비용
비용 효율적인 통합 라인 스캔 솔루션컴팩트한 디자인
29 mm x 29 mm의 컴팩트한 하우징으로 공간 절약
racer 2 S 카메라 모델
산업 적용을 위한 적합한 카메라를 찾거나 당사의 Vision System Configurator를 사용하여 시스템을 설계해 보세요.
racer 2 S를 선택해야 하는 이유?
racer 2 S 라인 스캔 카메라는 어셈블리 라인 등 다양한 라인 스캔 어플리케이션에 최적화되어 있으며, 컴팩트한 크기와 우수한 이미지 품질을 자랑합니다. 또한, 다양한 호환 제품을 통해 고객의 어플리케이션에 맞춘 완벽한 비전 시스템을 구성할 수 있습니다.
세 가지 인터페이스 옵션 제공

초소형 디자인
29 mm x 29 mm 크기의 소형 하우징
공간 제약이 있는 어플리케이션에 적합
105 g 미만의 가벼운 무게
비용 절감을 위한 C-mount 렌즈
음영 보정으로 균일한 이미지 제공
픽셀 단위의 정밀한 보정으로 최상의 이미지 품질 구현
간편한 버튼 터치식 구성
pylon 소프트웨어로 편리하게 조정 가능
여러 조명 환경에 맞게 다양하게 구성 가능

racer 2 S가 탑재된 완벽한 라인 스캔 비전 시스템
Basler는 라인 스캔 카메라 외에도 CXP-12 라인 스캔 이미지 처리 시스템에 필요한 특수 라인 스캔 조명, 렌즈, 케이블 및 기타 모든 필수 구성 요소를 원스톱으로 제공합니다. 모든 구성 요소는 서로 호환되며 철저한 테스트를 거쳐 빠르고 경제적인 디자인 인(design-in)을 가능하게 합니다.
Basler의 pylon vTools는 제공된 이미지 데이터를 분석하고 결과를 도출하는 데 도움을 줍니다.