커스터마이징 카메라 솔루션
![커스터마이징 카메라 솔루션](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1l8Bqwf01iRhupGH7Gr2tR/b9c894012c7bffe2aa1060db66517122/brand-value-module-innovation-customer-benefit.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&q=80&fit=pad)
커스터마이징 카메라 하드웨어
하우징 개조나 커스터마이징 인터페이스 설계가 필요한 경우가 많습니다. 당사의 프로젝트 팀은 고객의 어플리케이션에 카메라를 통합하는 작업을 담당할 수 있습니다.
저희의 서비스 범위는 다음과 같습니다.
C-mount에서 CS-mount로의 변환
OEM 솔루션
인터페이스 커넥터 정렬
다양한 하우징 색상 또는 브랜드
확장된 온도 제한
다양한 필터 통합
IP67 기능
편광 카메라 (Polarization Cameras)
![](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/5hjQFcjXHoVr1Nj5WazQ2p/45196a4edcff27febea04a438655014f/capabilities-camera-solutions-custom-cameras-topcon.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
커스터마이징 카메라 소프트웨어
Basler의 커스터마이징 소프트웨어를 사용하면 이미지 전처리 및 이미지 처리 기능을 카메라의 FPGA에서 처리할 수 있기 때문에 CPU의 부담을 줄이고 응용 프로그램의 주요 작업에 집중시킬 수 있습니다.
저희의 서비스 범위는 다음과 같습니다.
다양한 Binning 모드
노출 시간 단축 또는 연장
HDR 모드 추가
pylon 소프트웨어에서 설정
Liquid 렌즈를 제어하기 위한 펌웨어
이러한 서비스를 통해 고객님은 카메라 기능을 최적화하고 응용 프로그램의 성능을 향상시킬 수 있습니다.
![동일 디자인을 통한 제품 연속성](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/6VBYfPtNO8rFOQbrVIkNVR/00424cdb290ac3d60d94820309dade39/product-continuity-design-freeze.webp?fm=webp&f=right&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
안정적인 카메라 제공 서비스
Basler는 고객이 안정적으로 카메라를 사용할 수 있도록 일명 "Frozen Status" 서비스를 제공하며, 이를 통해 항상 원래 주문한 카메라를 받을 수 있도록 보장합니다. 또한, 제품 수명 주기 동안 카메라 모델에 대한 어떠한 변경 사항도 미리 공지하고, 펌웨어와/또는 하드웨어의 테스트 샘플을 제공해 드립니다. 이러한 방식으로 고객 분들은 충분한 정보가 제공될 수 있도록 지원합니다. "Frozen Status"는 내부 및 외부 품질 보증 및 문서화 기준을 충족시킵니다.
저희의 서비스 범위는 다음과 같습니다.
펌웨어 유지 - 카메라의 전체 수명주기 동안 펌웨어에 대한 변경 사항이 없습니다.
Frozen status 인증 - 변경 사항에 대한 정보를 제공하며, 수정된 카메라를 미리 테스트하고 승인할 수 있는 기회를 제공합니다.
관련 제품
커스터마이징 카메라 예시들을 통해 가능한 커스터마이징의 범위를 확인해 보세요.
그 결과는 고객의 어플리케이션에 정확하게 필요한 카메라일 것입니다.