완벽한 가격 대비 성능
꼭 필요한 것이 무엇인지 자세히 살펴보세요. Basler가 비전 시스템용 카메라와 구성 요소를 매력적인 가격으로 제공할 수 있는 데에는 그럴 만한 이유가 있습니다.

기본 원칙 - 린 디자인 (Lean design)

Basler는 고객이 꼭 필요한 요소만 구입하고 경제적으로 비용을 지불하는 린 제품 디자인에 집중합니다. Basler의 포트폴리오에는 부가가치를 제공하지 않는 기능이 포함되어 있지 않습니다
린 생산 (Lean production) - Basler는 낭비를 최소화하고, 오류의 근본적인 원인을 직접 제거합니다. 그 결과, 당사와 고객 모두가 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
매우 경제적인 가격의 고품질 하드웨어
품질, 다양한 포트폴리오와 규모의 경제를 실현하는 구매 덕분에 Basler의 제품은 언제나 뛰어난 가성비를 제공합니다.

테스트 및 인증을 통한 안전성 확보
Basler의 제품은 엄격한 품질 기준 덕분에 수명이 길고 고장률이 낮습니다. 당사에서 직접 생산한 카메라가 배송 후 6개월 내 고장 발생률은 0.1%도 되지 않습니다!

규모의 경제를 통한 가격 이점
Basler의 센트럴 구매 부서는 전 세계에서 운영되기 때문에, 대량 거래를 통해 규모의 경제를 실현하여 고객에게 경쟁력 있는 가격을 조기에 제공할 수 있습니다.
효과적인 소프트웨어

Basler에서 무료로 제공하는 대표적인 인기 비전 시스템 SDK인 pylon 소프트웨어 제품군은 고객이 비전 시스템을 최적으로 구성할 수 있도록 카메라의 올바른 설정, 활성 구성 요소의 간단한 통합, 비전 시스템의 안정적인 성능 등 다양한 기능을 효과적으로 지원합니다.
SDK와 호환되는 pylon vTools도 고성능 이미지 처리 기능을 제공합니다. 이 툴의 모듈형 라이선스 모델 덕분에 사용자는 해당 비전 시스템에 꼭 필요한 기능만 구매할 수 있습니다.