![암시야 조명](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/prcHwAsDH1gmyolyjwNMV/2631d87b9305a91788105fc225a0933e/darkfield-lights.webp?fm=webp&f=top&w=800&q=80&fit=pad)
암시야 조명과 사용 시기
암시야 조명을 사용하여 가장자리를 강조 표시할 수 있으므로 가장자리 감지, 금속 표면의 조각이나 손상 및 얼룩 검사, 레이저 마킹 판독에 적합합니다.
어플리케이션에 적합한 조명을 선택하는 것은 어려울 수 있습니다. 시장에는 다양한 조명 옵션이 있으므로 비용과 통합적인 노력을 절약하려면 설계 단계 초기에 적합한 조명을 선택하는 것이 중요합니다. 그렇다면 비전 어플리케이션에 맞는 최적의 조명 유형을 어떻게 선택할 수 있을까요?
암시야 조명을 가장 잘 적용하고 사용해야 하는 시기를 알려 드리겠습니다.
암시야 조명 작동 방식다크 필드 조명 사용 시기 및 방법
![암시야 조명 및 사용 방법](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/aoKzAEgOf0HABkRxTM7v8/a37a097d85407df59e74b055fd7c4acf/Flatdome_Light.png?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
암시야 조명을 사용하여 스크래치나 조각과 같은 표면의 불규칙한 부분과 같은 가장자리를 강조할 수 있습니다.
일반 링 조명과 달리 이 유형의 조명은 피사체를 직접 비추지 않으므로 카메라에 반사되는 빛은 주로 표면 피사체의 가장자리에서 나옵니다.
일반 링 조명과 달리 이 유형의 조명은 피사체를 직접 비추지 않으므로 카메라에 반사되는 빛은 주로 표면 피사체의 가장자리에서 나옵니다.
적용 사례 - 가장자리 감지, 조각 검사, 금속 표면의 손상이나 얼룩 검사, 레이저 마킹 판독.
조명 선택에 도움이 필요하신가요?
당사의 조명 어드바이저는 적합한 조명 및 구성 요소를 단계별로 안내하여 개별 제품을 추천합니다. 설계 프로세스 중에 신속하게 비전시스템에 적합한 조명을 선택하세요.
조명 어드바이저