![프레임 그래버를 통한 비전 시스템 제어](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/65PR9UWAT2ZtSdr7jACU7e/8211442d889406638f182a7489fce424/cxp-imaworx-serial-page.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
프레임 그래버
비전 시스템의 제어 센터
CPU 부하 감소
효율적인 이미지 전처리로 데이터 용량 감소최대 50Gbps의 대역폭
높은 데이터 속도와 고해상도의 공동 처리용실시간 이미지 처리
지연 속도(Latency)를 활용한 이미지 및 트리거 처리커스터마이징 가능
프레임 그래버 서비스로 개별 프로그래밍 가능
Basler 프레임 그래버 시리즈
Basler는 고객의 개별 비전 시스템 요구 사항에 맞게 imaFlex, imaWorx, microEnable 5 marathon이라는 세 가지 프레임 그래버 시리즈를 제공합니다. 각 시리즈는 통합 기능의 범위와 인터페이스에 차이가 있습니다.
![imaFlex CXP-12 Quad 프레임 그래버](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/30I9ZIO2B4eocNgFSqmWFA/31dfc75c188c131f73245883fbd0570d/2200000482_imaworx-cxp-12-quad_acquisition-card_02.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
imaFlex
imaFlex CXP-12 Quad는 강력하고 개별 프로그래밍이 가능한 CoaXPress 2.0 프레임 그래버로 고급 비전 어플리케이션에 적합합니다.
VisualApplets를 통한 그래픽 FPGA 프로그래밍으로 이미지 데이터를 어플리케이션의 특성에 맞게 실시간 처리
프레임 그래버 커스터마이징 서비스
4개의 CXP-12 채널 사용
최대 50Gbps 대역폭
멀티 프레임 그래버 및 멀티 카메라 지원
![imaWorx](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2X8TPRVUnawATTzOwdClqq/0016d3e73f2624eed19f0f1bebeda4c3/2200000482_imaworx-cxp-12-quad_acquisition-card_01.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
imaWorx
imaWorx CXP-12 Quad는 까다로운 머신 비전 어플리케이션에서 빠른 속도로 이미지를 획득할 수 있는 CoaXPress 2.0 프레임 그래버입니다.
4개의 CXP-12 채널 사용
최대 50Gbps 대역폭
Power over CoaXPress
멀티 프레임 그래버 및 멀티 카메라 지원
![microEnable 5 marathon 프레임 그래버](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1fr5TEUCIL6QYqwHcwKYHY/a3a25a6ff6e19d458559dbf6c7214010/microEnable-5-marathon.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
microEnable 5 marathon
marathon 프레임 그래버는 Camera Link 또는 CXP-6 인터페이스가 탑재된 강력한 이미지 획득 및 전처리 카드로 다양한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다.
VisualApplets를 통한 그래픽 FPGA 프로그래밍으로 이미지 데이터를 어플리케이션의 특성에 맞게 실시간 처리
프레임 그래버 커스터마이징 서비스
4개의 CXP-6 또는 2개의 Camera Link 채널 사용
최대 25Gbps 대역폭
강력한 컴퓨팅 성능을 갖춘 특별한 딥러닝 프레임 그래버 사용 가능
프레임 그래버의 이미지 전처리
프레임 그래버의 이미지 전처리는 카메라를 이용한 이미지 획득부터 호스트 PC에서의 결과물 출력까지를 포함하는 이미지 처리 프로세스에서 중요한 중간 단계입니다. Basler는 이미지 전처리에 필요한 FPGA 프로그래밍을 위해 VisualApplets 그래픽 개발 환경과 종합 프로그래밍 서비스를 제공합니다.
![이미지 전처리 및 이미지 처리 시스템](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7g2owHAaDjlfUteLSu7W01/7ed1a5d82d0c5b10274550e065bf9485/6d0775f1-57fa-4628-956a-a4cf229f1f85.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
이미지 전처리로 이미지 처리 시스템 간소화
프레임 그래버의 FPGA에서 진행되는 이미지 전처리 작업에서는 이미지 데이터가 각 어플리케이션에 맞게 실시간으로 최적화됩니다. 최적화된 이미지 데이터는 개별 이미지의 손실 없이 안전하게 후속 이미지 처리 단계로 전송됩니다. 그 결과 어플리케이션의 성능이 향상되고 추가 처리 작업이 간소화되며 호스트 PC의 CPU 부하가 줄어듭니다.
![VisualApplets - 시각적 FPGA 프로그래밍](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/18D1xaWkxiFbSguen9G6nc/7a6e2c943f3fe41f92950e93b3e92ffd/visual-applets-01-3200x2400.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
VisualApplets를 사용한 FPGA 프로그래밍
VisualApplets를 사용하면 하드웨어를 프로그래밍하지 않고도 이해하기 쉬운 그래픽 사용자 인터페이스에서 프레임 그래버 FPGA를 프로그래밍할 수 있습니다.
정교하게 동기화된 구성 요소로 빠르고 비용 효율적인 이미지 처리 솔루션을 제공합니다.
기본 이미지 처리 작업을 위한 통합 오퍼레이터 라이브러리
이미지 처리 파이프라인의 이미지 기반 시뮬레이션을 통해 아이디어 구상에서 솔루션 개발 단계까지 쉽고 빠르게 진행 가능
![프레임 그래버 및 FPGA 프로그래밍 자세히 보기](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/G0k3k2qoEX2nckhYc6blF/2a362e79362cb184aacfd26d22cbdc69/capabilities-framegrabber-FPGA-programming.webp?fm=webp&f=top_left&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
프레임 그래버 커스터마이징 서비스
Basler는 기술 지원부터 프로젝트별 비전 시스템 개발까지 다양한 서비스 패키지를 제공할 수 있습니다:
특정 프로젝트 작업/어플리케이션에 대한 컨설팅 및 지원
어플리케이션의 요구 사항에 맞게 프레임 그래버를 프로그래밍합니다.
컨셉 단계부터 모든 비전 하드웨어가 오류 없이 상호 작용하는지 지속적으로 테스트합니다.
Basler는 파트너로서 프레임 그래버를 이용한 이미지 사전처리 분야에서 다년간 쌓은 전문성을 통해 고객에게 이점을 제공합니다.
프레임 그래버 자세한 보기
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.