실험실 자동화
의료 진단 및 과학 어플리케이션을 위한 비전 솔루션
빠른 속도와 해상도, 신뢰성, 최상의 이미지 품질은 모두 실험실 자동화를 위한 비전 솔루션이 갖춰야 할 요건입니다. 이러한 기능을 통해 높은 시료 처리량에서 재현할 수 있는 분석을 수행할 수 있습니다. Basler의 비전 시스템은 모든 요구 사항을 충족하며 통합이 용이합니다.

높은 이미지 품질과 속도
빠른 프레임 속도에서도 카메라는 완전 자동 또는 개별적으로 조정된 뛰어난 이미지를 생성합니다.커스터마이징 가능
필요한 경우 프로젝트 팀이 하드웨어 및 소프트웨어에 맞는 개별 솔루션을 제공해 드립니다.장기적인 제품 가용성
미래 지향적인 시스템 설계를 위해 당사의 비전 포트폴리오의 모든 구성 요소는 장기적으로 사용할 수 있습니다내구성 및 신뢰성
업계에서 가장 낮은 고장률을 자랑하는 당사의 카메라 시스템은 연중무휴 24시간 작동하는 신뢰성을 자랑합니다.
제약 산업의 일반적인 적용 분야
의료 진단 또는 과학 실험실 어플리케이션을 위한 자동화 솔루션의 컴퓨터 비전 시스템은 최고의 성능을 제공합니다. 빠른 속도와 해상도, 최고의 품질은 이미징 요구 사항 중 일부에 불과합니다.

프로세스 자동화 및 품질 관리
자동화된 프로세스는 복잡하고 오류가 발생하기 쉬운 수작업을 효율적으로 대체하고 있습니다. 이를 통해 작업 시간을 단축하고 오류를 최소화하며, 분석 과정을 추적 가능하게 문서화할 수 있습니다. 또한 비용 절감 효과도 뛰어납니다. 컴퓨터 비전은 샘플 식별 및 분류(비접촉식 액체 레벨 측정, 바코드 인식 등)뿐만 아니라 프로세스 및 품질 관리(샘플 관리 등)에서도 중요한 역할을 합니다.

바이오 이미징 (Bio-imaging)
바이오 이미징(Bio-imaging)은 해부학적 부위와, 조직부터 세포와 분자에 이르기까지 인체 구조와 기능에 대한 이미지를 생성합니다. 생의학 연구(예: 암 연구)와 일상적인 진단(예: 조직 병리학) 모두 짧은 시간 안에 많은 샘플을 검사합니다. 컴퓨터 비전을 사용한 디지털 슬라이드 스캔을 통해 워크플로우를 완전히 자동화하고 샘플 처리량을 극대화하여 품질과 효율성을 높일 수 있습니다.

자동화된 현미경 검사
자동화된 현미경 기술은 의료 진단부터 제약 연구까지 다양한 분야에서 활용됩니다. 특히, 자가면역 질환이나 혈액 질환 같은 체외 진단에서는 샘플을 빠르고 정확하게 분석할 수 있도록 지원합니다. 또한 디지털 병리학과 생명과학 연구에서도 핵심적인 역할을 수행합니다. 장비 종류는 간단한 세포 수 계산을 위한 소형 시스템에서부터 물질 탐색을 위한 고도화된 하이컨텐츠 스크리닝 시스템까지 다양하게 구성되어 있습니다.
실험실 자동화 적용 사례
다양한 어플리케이션에서 시간과 비용을 절약하는 데 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 맞춤형 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
가장 많이 사용한 제품
이 산업에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 머신 비전 어플리케이션을 위해서는 다음과 같은 Basler 제품이 적합한 선택이 되어줍니다.