의료용 영상 시스템
카메라 및 주변 제품 관련 A to Z
의료 영상 시스템은 디지털 영상 및 처리를 위한 비전 솔루션을 기반으로 합니다. 많은 어플리케이션에서 색상 충실도와 지연 시간 최소화가 중요하기 때문에 부드러운 프레임 속도와 함께 고해상도 영상에 대한 요구가 높습니다. 당사와 함께하시면 이에 필요한 모든 비전 구성 요소를 찾을 수 있습니다.

최고의 이미지 품질과 색 재현
Basler 카메라는 완전 자동 또는 개별적으로 조정된 뛰어난 이미지를 생성합니다.커스터마이징 가능
필요한 경우 프로젝트 팀이 하드웨어 및 소프트웨어에 맞는 개별 솔루션을 제공해 드립니다.내구성 및 신뢰성
업계에서 가장 낮은 고장률을 자랑하는 당사의 카메라 시스템은 연중무휴 24시간 작동하는 신뢰성을 자랑합니다.장기적인 제품 가용성
미래 지향적인 시스템 설계를 위해 당사의 비전 포트폴리오의 모든 구성 요소는 장기적으로 사용할 수 있습니다
의료용 영상 시스템 어플리케이션
영상 절차는 의학에서 없어서는 안 될 매우 중요한 부분을 차지합니다. 당사에서는 신뢰할 수 있는 비디오 스트림의 지원을 통한 환자 위치 확인, 피부과 검사 또는 수술용 현미경 검사를 위한 핸드헬드(Handheld) 장치, 내시경 시스템 등의 분야에 적합한 비전 솔루션을 제공합니다.

환자 위치 확인 및 모니터링
당사의 비전 시스템의 도움으로 자기 공명 또는 컴퓨터 단층 촬영(MRI 또는 CT) 검사 중에 환자의 위치를 정확하게 파악할 수 있습니다. 중환자실에서는 시트 아래에서도 환자의 위치를 감지하고 스마트 알고리즘(Smart Algorithms)을 사용하여 합병증을 경고할 수 있기 때문에 환자 모니터링에도 사용됩니다. 또한 엑스레이 검사 전 정확한 신체 측정등에도 도움이 됩니다.

수술 환경에서의 영상 절차
수술 환경에서의 영상 절차에는 미세한 해부학적 구조에 대한 정밀한 이미지가 실시간으로 필요합니다. 당사의 비전 솔루션은 선명한 콘트라스트(Contrast)와 정확한 색 재현이 가능한 고해상도 이미지를 안정적으로 제공하여 광학 현미경 및 형광 기반 수술 중 시각화 등 수술 중에 잘 볼 수 있도록 최적의 상황을 만들어 줍니다.

피부과용 카메라
피부과에서는 조기암 발견, 피부 병변 진단 및 치유 과정 관찰 등의 맥락에서 이미지 분석이 매우 중요합니다. Basler의 비전 기술은 이러한 피부과 분야에 적합하며 뛰어난 색 재현력과 고감도 및 실시간으로 우수한 품질의 이미지를 제공하여 세부적인 분석을 수행하도록 해줍니다.

치과용 카메라
치과 분야의 최신 기술은 최적의 해상도와 감도를 갖춘 고속 카메라에 의존합니다. 컴팩트한 디자인의 dart 및 MED ace와 같은 Basler 카메라는 모델 및 스캐너에 통합되기 위한 최상의 조건을 갖추고 있습니다. 위턱, 아래턱 및 교합에 대한 정확한 이미지를 확보할 수 있도록 합니다.

모션 분석의 이미지 처리 방법
카메라 기술과 디지털 이미지 처리는 정형외과와 재활 의학에서 모션 캡처, 분석 및 치료 등에 사용되며, 운동선수들의 움직임을 최적화할 수 있도록 돕기도 합니다. 당사의 비전 시스템이 이러한 모든 어플리케이션에 적합한 이유는 뛰어난 실시간 이미지 품질과 높은 신뢰성 덕분입니다.
의료 및 생명 과학 분야의 컬러 보정
특히 현미경, 안과, 피부과 및 수술 환경(의료 영상 시스템 및 절차)에서 디지털로 캡처한 이미지는 진단 및 치료 과정에 크게 기여합니다. 이러한 맥락에서 색상은 종종 신체 구조가 건강한지 병적인지 평가하는 결정적인 기준이 됩니다. 따라서 색상 신뢰도는 가장 중요한 요소입니다.
의료 영상 시스템 어플리케이션
다양한 어플리케이션에서 시간과 비용을 절약하는 데 사용할 수 있는 옵션을 제공합니다. 맞춤형 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.
가장 많이 사용한 제품
이 산업에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 머신 비전 어플리케이션을 위해서는 다음과 같은 Basler 제품이 적합한 선택이 되어줍니다.