제약 산업
속도와 정밀도를 갖춘 비전 솔루션
제약 및 의료 기기 산업은 엄격한 규제가 적용됩니다. 라벨링, 내용물 또는 재료에 관계없이 카메라 기반 검사 시스템은 품질 표준 및 규제 요건을 충족하기 위해 생산 중 및 생산 후 100% 검사에 필수적인 속도와 정확성을 제공합니다.

고성능 및 초고속
최첨단 생산 방식을 위한 혁신적인 고성능 카메라 기술커스터마이징 가능
필요한 경우 프로젝트 팀이 하드웨어 및 소프트웨어에 맞는 개별 솔루션을 제공해 드립니다.내구성 및 신뢰성
업계에서 가장 낮은 고장률을 자랑하는 당사의 카메라 시스템은 연중무휴 24시간 작동하는 신뢰성을 자랑합니다.안정적인 출고 및 배송
안정적인 공급망을 통해 제품의 장기적인 가용성을 보장하고 생산 중단 시간을 방지합니다.
제약 산업의 일반적인 적용 분야
제약 및 의료 기기 산업의 비전 시스템은 예를 들어 라벨과 패키지 내용물이 일치하는지, 패키지 삽입물이 있는지, 정량이 정확한지, 결함 및 재료 결함이 있는지 등을 검사합니다. Basler의 비전 솔루션은 이를 위해 필요한 고해상도와 빠른 이미지 전송 속도를 제공합니다.

생산 관리
카메라 시스템은 다양한 생산 단계에서 사용됩니다. 카메라 시스템은 완전성 및 배치 제어, 분리 및 선택 제어, 추적성 보장, 일련번호 코딩, 적용, 검사 및 기록을 대신합니다. 그리고 이 모든 것이 매우 빠른 속도로 제조 공정에서 이루어집니다.

품질 관리
품질 관리에서 비전 솔루션의 적용 분야에는 완성도, 치수 정확도 및 재료 결함에 대한 감지 및 검사가 포함됩니다. 광학 검사 시스템은 빠르게 변화하는 제조 공정에 보조를 맞추고 신속하고도 안정적으로 작동해야 합니다.

텍스트, 바코드 및 매트릭스 코드 인식
코드 인식에서 카메라 시스템은 데이터 매트릭스 코드뿐만 아니라 컬러 코드와 일반 텍스트(OCR/OCV 광학 문자 인식 또는 검증)와 같은 다양한 코드를 캡처하는 데 사용됩니다. 배경이 투명한 경우가 많기 때문에 그와 관련된 특수한 과제가 주어집니다.
가장 많이 사용한 제품
이 산업에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 머신 비전 어플리케이션을 위해서는 다음과 같은 Basler 제품이 적합한 선택이 되어줍니다.