인쇄 산업 및 연속 재료
인쇄 산업 및 연속 재료
고정밀 비전 시스템을 통한 품질 보증
고정밀 비전 시스템을 통한 품질 보증
인쇄 산업에서 종이, 목재, 직물, 유리와 같은 연속 재료의 품질 관리를 위해서는 카메라 시스템의 빠른 속도와 디테일 정확도가 필수적입니다. 또한 컬러 인쇄 이미지의 경우 색 재현도가 중요합니다. Basler 솔루션은 이러한 요구 사항을 충족하여 안정적이고 정확하게 결함을 감지합니다.

성능, 색 재현도 및 속도
최첨단 생산기술과 최대 100km/h의 인쇄 속도를 위한 혁신적인 고성능 카메라 기술내구성 및 신뢰성
업계에서 가장 낮은 고장률을 자랑하는 당사의 카메라 시스템은 연중무휴 24시간 작동하는 신뢰성을 자랑합니다.사용자 지정 및 유연성
소형 폼 팩터와 가벼운 무게로 모든 어플리케이션에 호환되는 카메라 시스템안정적인 출고 및 배송
안정적인 공급망을 통해 제품의 장기적인 가용성을 보장하고 생산 중단 시간을 방지합니다.
인쇄 이미지 및 연속 재료 검사의 일반적인 어플리케이션
포장, 라벨, 연속 재료 검사 등 어떤 분야에서든 비전 솔루션은 유망한 적용 가능성을 제공합니다.
가장 많이 사용한 제품
이 산업에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 머신 비전 어플리케이션을 위해서는 다음과 같은 Basler 제품이 적합한 선택이 되어줍니다.