전자 산업
품질 보증을 위한 고성능 솔루션
전자 부품 제조에서 나노 기술에 이르기까지 제품 범위가 점점 더 광범위해지고 있으며, 이는 매우 역동적으로 이뤄지고 있습니다. 단일 반도체 웨이퍼는 그 구조의 밀도와 복잡성이 해마다 증가하고 있습니다. 따라서 전자 기업들에게 부품과 소재를 신속하게 공급하여, 공급망을 견고하면서도 유연하게 유지해 줄 신뢰할 수 있는 파트너의 존재가 그 어느 때보다도 절실해졌습니다.
![전자 산업에서의 이미지 처리](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/IODk97hXVwGCyOxGhOwii/a43f63f32078faa3a94dfc490dab1884/industry-applications-factory-automation.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
고성능 및 초고속
최첨단 생산 방식을 위한 혁신적인 고성능 카메라 기술내구성 및 신뢰성
업계에서 가장 낮은 고장률을 자랑하는 당사의 카메라 시스템은 연중무휴 24시간 작동하는 신뢰성을 자랑합니다.간편한 통합
모든 구성 요소는 호환 가능하며 pylon 소프트웨어를 사용하여 대상 시스템에 쉽게 연결할 수 있습니다.안정적인 출고 및 배송
안정적인 공급망을 통해 제품의 장기적인 가용성을 보장하고 생산 중단 시간을 방지합니다.
반도체 및 웨이퍼 제조의 일반적인 어플리케이션
다양한 베어 PCB와 전자 부품이 상호 연결되는 인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA)는 전자 기기 제조에서 중요한 공정입니다. PCB가 더 작은 부품으로 더욱더 복잡해짐에 따라 검사 공정이 점점 더 중요해지고 있습니다.
전자 산업에서의 어플리케이션
당사의 솔루션을 살펴보고 다양한 어플리케이션에 어떻게 활용할 수 있는지 알아보세요.
가장 많이 사용한 제품
이 산업에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 머신 비전 어플리케이션을 위해서는 다음과 같은 Basler 제품이 적합한 선택이 되어줍니다.