이미지 가이드 로봇 공학

‍비전 ‍기능을 ‍포함한 스마트 로봇 - 광범위한 ‌어플리케이션을 위한 더 많은 기능과 유연성 

로봇은 사람이 수행하기 불가능하거나 어려운 작업을 수행합니다. 컴퓨터 비전은 로봇에 '시력(‍Eyesight)'을 부여하고 거의 무한대로 응용 가능성을 열어줍니다. 컴퓨터 비전은 로봇을 더욱 유연하게 만들고 ‍어플리케이션 분야를 확장하는 데 도움이 됩니다. ‍당사에서는 ‍최고의 가격 대비 성능으로 맞춤형 비전 솔루션을 제공합니다.

영업팀에 문의하기
컴퓨터 비전 덕분에 시각을 갖춘 이미지 가이드 로봇은 공장 자동화와 같이 더욱 다양하고 복잡한 작업을 처리하고 활동을 수행할 수 있게 ‍되었습니다.
  • 호환성을 통한 빠른 통합

    KUKA, FANUC, Universal Robots, Schmalz 및 로봇 분야의 많은 유명 브랜드와 호환됩니다.
  • ROS 및 GenICam과의 호환성

    Basler 2D 및 3D 카메라는 표준화되고 손쉬운 통합을 위해 ROS 1, ROS 2 및 GenICam과 호환됩니다. 
  • 플러그 앤 플레이 - GigE, 5 GigE & USB 3.0‍

    산업용 PC 및 임베디드 시스템에서 지원되는 높은 데이터 처리량을 갖춘 표준 인터페이스
  • 광범위한 포트폴리오

    당사에서는 호환 가능한 하드웨어 외에도 이미지 획득 및 처리를 위한 적절한 소프트웨어 포트폴리오를 제공합니다.
구성 요소를 쉽게 구성할 수 있는 편리한 온라인 Tools - 렌즈 셀렉터, 비전 시스템 구성 어드바이저

조정된 단일 소스에서 제공

‍당사와 ‍함께라면 스마트 컴퓨터 비전 시스템을 위한 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소가 서로 최적으로 결합된 제품을 찾을 수 있습니다.  

  • VGA ~ 24 MP 해상도의 2D 카메라  

  • 비용 효율적이고 스마트한 3D 이미지 ‍처리를 위한 ToF (Time-of-Flight) 및 스테레오 카메라  

  • Basler의 pylon SDK를 통해 쉽게 통합되는 광범위한 조명  

  • 비전 기술에 맞는 PC 카드 및 프레임 그래버 매칭  

  • 렌즈, 드래그 체인 호환 케이블, IP67 보호 하우징과 같은 엄선된 액세서리  

  • 구성 요소를 쉽게 구성할 수 있는 편리한 온라인 ‍Tools - 렌즈 ‍셀렉터, 비전 시스템 구성 어드바이저   

ROS, Universal Robot과 같은 로봇 공학 브랜드는 Basler 비전 시스템과 완벽하게 작동합니다.

시스템 호환성을 통한 빠른 통합  

Basler는 당사의 제품이 주요 브랜드의 다양한 로봇 솔루션과 호환한다는 ‍것을 ‍입증해 보였습니다. KUKA, FANUC, Universal Robot, Denso, Techman은 물론 SCHMALZ 및 기타 여러 로봇 브랜드의 그립 시스템이 Basler ‍비전과 원활하게 작동합니다. 

  • Basler 2D 및 3D 카메라의 ROS 1 및 2 호환성 

  • 다양한 운영 체제에 통합된 Basler 비전 구성 요소 (예: FANUC) 

  • 소프트웨어 커넥터 (예: KUKA, Universal Robot, Franka Emika) 

호환성에 대한 자세한 내용은 문의해주세요.

3D 어플리케이션 소프트웨어 로보틱스

로봇 공학용 3D 어플리케이션 소프트웨어

개별 소프트웨어 모듈은 물체 인식, 피킹 작업, 내비게이션과 같은 일반적인 로봇 어플리케이션용으로 제작되었습니다. 플러그 앤 플레이를 통해 각 어플리케이션에 맞게 활성화하고 직관적으로 작동할 수 있어 전체 시스템 비용을 낮게 유지할 수 있습니다.

로보틱스 어플리케이션 소프트웨어로 이동

이미지 가이드 로봇 ‍공학의 비전 시스템을 위한 복잡하지 않고 빠른 pylon 소프트웨어 통합

원활하게 통합된 이미지 처리

Basler pylon 소프트웨어 제품군은 단순한 구성 및 이미지 획득 이상의 기능을 제공합니다. 통합된 pylon vTools를 통해 고성능 이미지 처리 기능을 사용할 수 있습니다.  

  • 모든 카메라 모델을 위한 프로그래밍 인터페이스로서 초보자도 쉽게 사용할 수 있으며 높은 생산성과 안정적인 어플리케이션을 위한 pylon SDK 소프트웨어 

  • 카메라 평가 및 강력한 Tools가 포함된 pylon 뷰어  

  • pylon 드라이버 & GenTL: Windows, Linux, macOS 및 Android용 안정적이고 인증된 드라이버입니다.  

  • 물체 위치, 측정 또는 코드 인식과 같은 pylon vTools 이미지 처리  

pylon vTools로 이동하기

로봇 공학에서의 ‍어플리케이션

다양한 어플리케이션에서 시간과 비용을 절약하는 데 사용할 수 있는 다양한 옵션을 제공합니다. 맞춤형 솔루션에 대해 자세히 알아보세요.

가장 많이 사용한 제품

이 산업에서 효율적이고 신뢰할 수 있는 머신 비전 어플리케이션을 위해서는 다음과 같은 Basler 제품이 적합한 선택이 되어줍니다.

시작할 준비가 되셨나요?

제품 및 서비스에 대해 자세히 알아보고 당사에서 ‍고객님의 ‍다음 프로젝트에 어떤 도움을 드릴 수 있는지 알아보세요.