Basler는 IoT 어플리케이션에 최고의 영상 품질을 제공합니다.
![일상을 변화시키는 사물 인터넷](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/5KonhK0Cnp6LxyRONaR6IV/079597b376673730f957274bbe7aea71/Vision_Campus_Internet_of_Things_1422x800px.webp?fm=webp&f=right&w=800&q=80&fit=pad)
사물 인터넷에서 지능형 디바이스와 기계는 인터넷을 통해 네트워크로 연결됩니다. 스마트 팩토리와 같은 프로세스의 다양한 지점에서 인공 지능과 같은 도구를 사용하여 데이터를 수집하고 프로세스를 제어 및 최적화할 수 있습니다. 센서와 카메라는 중요한 데이터 수집 구성 요소가 될 수 있으며, 이러한 데이터는 점점 더 정교해지는 기술을 사용하여 실시간으로 처리될 수 있습니다.
Basler의 카메라는 IoT 솔루션에서 스마트 IoT 구성 요소 및 제품으로서 기능을 수행하며 어플리케이션에 활용할 수 있습니다. IoT 어플리케이션은 소비자 디바이스, 의료, 농업 관련 산업, 스마트 홈, 소매, 인더스트리 4.0 및 산업용 IoT(IIoT) 등 다양한 분야의 솔루션을 지원합니다.
![Vision & Industry 4.0](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1OaX3z5cGglSXuys2lrT7u/fc359ee826a4366ec70921eb84a4214a/IIOT_Website_FullWidth_2300px.jpg?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
어플리케이션을 위한 기술적 도약
컴퓨터 비전을 통해 더욱 스마트해지고 유연성 및 효율성이 강화된 IoT
수많은 종류의 IoT 및 IIoT 어플리케이션에 대량의 데이터를 제공하는 센서 및 카메라가 증가하고 있습니다. 자체 학습 기능 및 모듈형 장기 자율성은 중요한 요소입니다. 이를 달성하기 위해 가까운 미래에는 수집된 데이터를 실시간으로 빠르고 효율적으로 분석하는 작업이 매우 중요해질 것입니다. 엣지 컴퓨팅 및 5G 기술은 지연 시간을 단축해 줍니다. 산업용 AI와 새로운 머신 러닝(ML) 알고리즘은 새로운 비즈니스 모델 및 어플리케이션을 지원하는 더욱 효율적인 생산을 추구하는 과정에서 또 다른 중요한 도약을 실현합니다.AI는 더 이상 공상과학 소설 속 요소가 아니라 연결된 세계 및 "인더스트리 4.0"의 현실적이며 필수적인 일부입니다. 최신 엣지 컴퓨팅 솔루션은 데이터 수집 지점에서 즉각적인 데이터 분석 기능을 지원합니다. 또한 5G 기술은 데이터 전송 속도를 높이고 지연 시간을 줄이면서 실시간 데이터 교환을 가속화하고 있으며, OPC UA를 통해 기계 간 통신을 위한 통합 통신 프로토콜이 등장하고 있습니다. 클라우드 솔루션을 이용하면 데이터를 저장하거나 평가할 때 어플리케이션 또는 ML 모델을 사용할 수 있습니다.
이러한 발전은 다채로운 결과를 선사합니다
스마트 팩토리에서는 AI 기반의 '무결함 생산'이 추진되고 있으며, 예측적 유지보수는 다운타임을 더욱 줄이고 있습니다. 물류 프로세스의 IoT 솔루션은 효율성을 높이고 배송 시간을 단축합니다. 새로운 홈 애플리케이션은 개인적인 생활의 연결성을 강화하고 있습니다. 의료 기술의 진단 가능성이 높아지고 있으며 산업형 농업은 자동화를 강화하는 동시에 자원 절감을 추구할 수 있습니다.
미래의 IoT 및 컴퓨터 비전
고성능 엣지 컴퓨팅을 통한 데이터 볼륨 감소
신기술을 활용한 에너지 효율화
딥 러닝/AI를 통한 고속 이미지 평가, 5G 기반의 낮은 지연 시간
통신 표준: 컴퓨터 비전용 OPC UA
보다 경제적인 데이터 교환을 통한 보안 강화
IoT 애플리케이션 부문 컴퓨터 비전의 현재 수준
제한된 대역폭; "클래식" 이미지 처리
높은 리소스 및 에너지 요구 사항
높은 지연 시간
통신 표준 없음
보안 격차
IoT 및 비전 기술에 대한 배경 정보
IoT 및 비전 기술에 대한 더 많은 배경 정보가 필요하십니까? 그렇다면 여기에 제공된 글들을 읽어보세요.
Basler의 IoT 솔루션용 프로토타입 제품
컴퓨터 비전을 IoT 애플리케이션에 쉽게 통합하는 프로토타입 제품을 여기에서 확인해 보세요.