‍무손실 ‍이미지 ‍압축

Compression Beyond 기능과 관련된 모든 질문에 대한 답을 ‍확인하세요. 기존의 GigE에서 발생할 수 있는 대역폭 병목 현상을 제거하세요.

FAQ 인포그래픽 ‍다운로드
Compression Beyond FAQ

Compression Beyond FAQ

GigE는 긴 케이블 길이, 저렴한 비용 및 GigE Vision 표준과의 ‍손쉬운 통합 덕분에 산업용 비전 ‍어플리케이션에서 가장 널리 사용되는 인터페이스입니다. ‍얼마 ‍전부터는 차세대 컴퓨터 비전 ‍어플리케이션을 활성화하기 위해 5 GigE 및 10 GigE 인터페이스가 사용되어 왔습니다. 그러나 ‍해당 ‍어플리케이션의 속도를 ‍GigE 속도의 5배 또는 10배까지 ‍높일 준비가 되지 않았다면 Basler ace 2 PRO 모델에서 사용할 수 있는 Compression Beyond 기능을 통해 기존 GigE에서 발생할 수 있는 병목 현상을 제거할 수 있습니다. 여기에서 모든 질문에 대한 답을 ‍확인하세요.

FAQ 인포그래픽 ‍다운로드

1. ‍Compression Beyond란 무엇인가요? Compression Beyond는 GigE 대역폭 한계를 극복하기 위해 Basler가 개발한 강력한 인 카메라 기능(In-Camera Features)입니다. 이 기능은 pylon 뷰어를 통해 활성화할 수 있습니다.

2. Compression Beyond의 이점을 ‌‍활용할 수 있는 시나리오에는 어떤 것이 있나요? Compression Beyond 기능은 추가 작업 없이도 GigE Vision의 대역폭 용량을 넘어서는 여분의 대역폭을 제공합니다.

3. Compression Beyond는 어떻게 작동하나요? 이미지 데이터 무손실 압축의 기본 원칙은 중복 요소 활용을 기반으로 합니다. 중복이 많은 이미지일수록 압축률이 높습니다.

4. 대역폭을 얼마나 더 ‍많이 ‍확보할 수 있나요? Compression Beyond ‍기능을 사용하면 각 이미지 콘텐츠에 따라 프레임 속도가 2배에서 3배까지 증가합니다.

5. Compression Beyond가 이미지 품질에 영향을 미치나요? 아니요. 무손실 압축을 선택하면 이미지 품질이 그대로 유지됩니다. 한편 ‍크기와 이미지 품질 간의 최적의 균형을 찾기 ‍위해 손실 압축을 계속 사용할 수도 있습니다.

6. Compression Beyond가 CPU 부하에 영향을 ‍미치나요? 네, 하지만 대부분의 경우 ‍매우 ‍적은 ‍영향을 미칩‍니다. 다음 비교표에 따르면 메모리 로딩에는 거의 영향이 없으며 무손실 압축의 경우 CPU 로딩에 드는 비용은 3% 정도만 ‍증가합니다.

테스트 카메라: ace 2 PRO GigE 카메라(a2A5328-4gmPRO)

Compression Beyond 기능

압축률

FPS

대역폭

CPU 로딩

메모리 로딩

미사용

해당 ‍없음

4.2

102.8

17-34%

48%

사용: 무손실 압축

무손실 70

6

36.7

28-37%

49%

사용: 손실 압축

고정 비율 50

4.8

51.5

36-48%

48%

7. Compression Beyond는 얼마나 ‍신뢰할 ‍수 ‍있나요? Compression Beyond ‍기능을 ‍사용해도 Basler GigE 또는 USB 3.0 카메라의 ‍신뢰성이 ‍그대로 유지됩니다. Compression Beyond ‍기능은 어떤 식으로도 이미지 데이터 전송의 신뢰성을 손상시키지 않습니다. 다양한 비전 작업에 대한 표준 편차 테스트는 이미지 결과의 높은 신뢰성을 보여줍니다.

100개의 테스트 이미지/모드를 기준으로 한 표준편차 테스트 결과입니다.

Compression Beyond 기능

압축률

패턴 X

패턴 Y

미사용

해당 ‍없음

0.011

0.01

사용: 무손실 압축

무손실 70

0.012

0.023

사용: 손실 압축

고정 비율 50

0.009

0.015

최대-최소 표준 편차

0.003

0.013

8. Compression Beyond는 어떤 모델에서 사용할 수 있나요? Compression Beyond는 ‌‍Basler만의 ‌다른 ‌‍강력한 기능과 함께 모든 ace 2 PRO 모델에서사용할 수 있습니다.

9. 1 GigE, 1 GigE+Compression Beyond, 5 GigE 중 어떤 ‍대안을 선택해야 하나요? 단점이 없는 완벽한 솔루션은 없으며, ‍적절한 솔루션을 찾을 ‍때에는 항상 비용, 품질, 시간 간의 적절한 균형을 찾는 것이 중요합니다. FAQ 인포그래픽을 다운로드하여 다양한 ‌‍이점을 한눈에 ‌‍확인하세요.

FAQ 인포그래픽 ‍다운로드