EMVA1288 표준
이미지 품질은 특정 어플리케이션에 적합한 카메라를 선택하거나 두 카메라 모델을 비교할 때 매우 중요한 요소입니다. 그러나 제조업체의 데이터 시트는 종종 이해하기 어렵거나 비교하기 어려운 형식으로 제공되며, 필요한 정보가 누락될 수도 있습니다.

최신 CMOS 카메라를 비교하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
이 백서에서는 최신 CMOS 센서를 비교하며 동일 CMOS 센서를 탑재한 산업용 카메라의 성능을 분석합니다.
카메라 제조사가 새로운 CMOS 센서를 통합할 때 고려해야 할 주요 차이점은 무엇일까요?
우수한 CMOS 센서 통합을 결정짓는 요소는 무엇입니까?
EMVA 데이터는 이미지 품질에서 어떤 역할을 합니까?
펌웨어 기능 및 데이터 전송 안정성은 어떻게 확인합니까?
동일한 센서를 사용해도 가격 차이가 발생하는 이유는 무엇입니까?
이것이 바로 EMVA(European Machine Vision Association)의 EMVA1288 표준이 필요한 이유입니다. 이 표준은 이미지 품질을 위한 다양한 매개변수와 측정 및 표현 방법을 일관되게 규정합니다. Basler AG는 이 표준이 제정된 이래 관련 위원회의 회원으로서 이 표준의 추가 개발에 적극적으로 기여하고 있습니다.
EMVA1288 표준의 도입은 여러 가지 이점을 제공합니다. 예를 들어, 카메라 또는 이미지 센서의 이미지 품질을 평가하기 위해 더 이상 복잡한 측정을 직접 수행할 필요가 없습니다. 또한, 서로 다른 제조업체의 다양한 카메라를 쉽게 비교할 수 있습니다.
EMVA1288 표준 – Release 3.1
디지털 이미지 센서의 빠른 발전에 발맞추기 위해 이 표준은 정기적으로 개정됩니다. Release 3.1은 표준 위원회의 지속적인 최적화 프로세스의 결과로, 현재의 기술 상태를 반영합니다. Basler는 고객이 이 릴리스의 모든 이점을 활용할 수 있도록 향후 모든 EMVA 측정 및 테스트 보고서를 함께 제공할 예정입니다.
주요 내용을 간략하게 소개하겠습니다.
1) 표준화된 EMVA 보고서:
Release 3.1은 이전 버전과 달리 측정 방법뿐만 아니라 결과를 표현하는 방법도 규정합니다. 새로운 Release에는 표준화된 요약 페이지가 포함된 템플릿 데이터 시트가 포함되어 있어, 가장 중요한 데이터를 쉽게 확인할 수 있습니다.

[1] 측정에 사용되는 작동 지점
[2a] 카메라가 선형적으로 작동하는지 확인하고 카메라에 EMVA1288 측정을 적용할 수 있는지 확인하기 위한 광자 전달 다이어그램(Photon Transfer diagram)
[2b] 절대 감도 임계값, 새츄레이션 용량(Saturation Capacity), 최대 신호 대 잡음비(SNR)및 다이내믹 레인지(Dinamic Range)를 볼 수 있는 신호 대 잡음비 다이어그램
[3] 자주 사용되는 EMVA1288 파라미터 목록
릴리즈 3.1의 핵심 개선 사항 중 하나로, 보고서가 단일 카메라의 측정 결과를 보다 간결하고 명확하게 표시할 수 있도록 구성되었습니다.
Basler는 높은 품질 기준을 유지하기 위해 생산 과정에서 EMVA1288 데이터를 계속 수집할 것입니다. 테스트 보고서의 경우 별도의 테스트 실험실에서 자세한 측정 작업이 이뤄집니다.
2) 파장에 따른 양자 효율 개발:
특정 파장에서의 양자 효율(QE)은 카메라 선택 시 중요한 기준 중 하나입니다. 어플리케이션이 녹색 빛, 적색 빛 또는 적외선 범위에서 사용되는지에 따라 이미지 센서의 QE 값이 달라집니다.
EMVA1288 표준에서는 사전 정의된 파장에서의 측정만 필수로 요구되지만, 기술적으로 복잡한 테스트 설정으로 인해 QE 개발 측정은 선택 사항입니다.
그러나 Basler는 이러한 측정이 고객에게 중요한 부가가치를 제공한다고 확신하며, 이에 상응하는 QE 값을 제공할 것입니다. 이를 통해 고객이 적절한 카메라 모델을 선택할 때 높은 신뢰성을 확보할 수 있습니다.

3) 새로운 테스트 설정:
Basler는 Release 3.1에 따른 측정을 위해 새로운 테스트 설정을 도입했습니다. 이 설정은 인증된 레퍼런스 포토다이오드(Photodiode)로 보정되었으며, 모든 교정에는 3%에서 5%까지의 일반적인 허용 오차가 적용됩니다. 또한 1차 측정을 위한 측정 지점이 545nm에서 541nm로 이동하였습니다. 따라서 Release 3.1의 측정 결과는 이전 보고서의 측정 결과와 직접 비교할 수 없습니다.