GenICam (Generic Interface for Cameras Standard) : 카메라용 범용 인터페이스
범용 카메라 인터페이스용 표준
![GenICam을 사용해야 하는 이유는?](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3iVLiJPYbv7pRTZH5T2Mk1/2fc7626f4b7696439de92a9e192bf4c4/kb_genicam-standard_why-GenICam_1380px_612x___1_.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
GenICam을 사용해야 하는 이유는?
GenICam은 범용 소프트웨어 인터페이스를 제공합니다. 이것은 GigE Vision, USB3 Vision, Camera Link® 및 IEEE 1394를 포함한 광범위한 표준 인터페이스를 위한 종단간 구성 인터페이스를 제공해 모든 카메라 종류 및 이미지 형식을 커버합니다. 이 방식은 카메라별 구성 필요 없이 GenICam 표준과 호환되는 카메라를 쉽게 연결할 수 있게 만들어줍니다.
![](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7AkmDPTQ9doOF0ZGYDVbu1/aacb319fc9e4e0f5a0987a025ca97fe9/kb_genicam-standard_how-does-GenICam_1380px_612x___1_.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
GenICam은 어떻게 작동할까요?
GenICam의 핵심은 XML 설명 파일에서의 카메라 특성에 대한 설명입니다. 이 파일을 이용하면 XML에서 C++로의 변환 프로그램이 GenAPI라 불리는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스 또는 그래픽 사용자 인터페이스(GUI) 요소를 생성합니다. 이것은 사용자로 하여금 gain, 노출 시간 등의 기능과 카메라에서 이용할 수 있는 기능에 쉽게 액세스할 수 있게 합니다. GigE Vision 및 USB3 Vision 표준에서 GigE 또는 USB 3.0 인터페이스 탑재 카메라는 XML 설명 파일을 제공해야 합니다.
GenICam의 장점
표준과 호환되는 소프트웨어 및 표준과 호환되는 카메라는 언제나 호환됩니다.
차세대 제품의 확대 또는 통합으로서 앞을 내다보는 투자는 서로 일치되어 있고 표준화된 구성 요소 덕분에 통합 비용이 적게 들고 구성 요소가 단종되거나 교체해야 할 경우 시스템의 유지비가 낮습니다.
이 표준은 또한 혁신을 주도하는 제조업체 고유의 기능들을 허용합니다.
GenICam이란 무엇일까요?
GenICam 표준은 유럽 머신 비전 협회(EMVA)에 의해 개발되었습니다. 주요 카메라, 프레임그레버 및 프로그래밍 라이브러리 개발자 집단이 이 표준의 적극적인 개발을 위해 Basler와 함께 계속 협업 중입니다. 범용 카메라 인터페이스 표준의 사용 목적 및 사용 이유에 관한 보다 자세한 내용은 GenICam웹사이트 를 참조하십시오.