인터페이스 및 표준

GigE Vision 3.0

GigE Vision 표준의 최신 업데이트로 훨씬 더 빠른 데이터 전송이 가능합니다.

GigE Vision 3.0은 현재 A3 조직과 GigE Vision 기술 위원회에서 개발 중이며, Basler도 이 개발 과정에 적극 참여하고 있습니다. 최신 버전은 이더넷 하드웨어의 발전과 RoCEv2 프로토콜을 활용하여, 이미지 처리 및 산업 자동화 분야에서 더 빠른 속도와 낮은 지연 시간을 제공합니다.

GigE Vision 카메라

GigE Vision 3.0 – 이미지 처리의 인터페이스 표준

표준은 비전 시스템 내 통합과 다양한 시스템 간의 원활한 연계를 가능하게 하는 핵심 요소입니다. Basler는 비전 기술 분야의 선도적인 제조업체로서, USB, CoaXPress, Gigabit Ethernet (GigE)와 같은 강력하고 안정적인 인터페이스를 기반으로 한 솔루션을 제공합니다. 특히GigE는 머신 비전에서 가장 빠르게 성장한 인터페이스로, 최근 몇 년간 사용량이 급격히 증가했습니다. 이러한 흐름에 맞춰, Basler는 GigE Vision 기술의 지속적인 발전을 선도하고 있습니다.

바슬러 (Basler) - GigE Vision 로고

GigE Vision – 최대 수준의 기술적 유연성 제공

GigE Vision은 산업용 카메라 인터페이스를 위한 비전 이미징 표준 &으로, 이더넷 기술을 활용하여 어플리케이션과 디지털 이미지 처리 장치 간의 통신을 표준화하는 것을 목표로 합니다. 이 표준은 대역폭, 케이블 길이, 멀티 카메라 기능 측면에서 최대 수준의 기술적 유연성을 제공하여, 다양한 머신 비전 애플리케이션에 최적화된 솔루션을 구현할 수 있습니다.

GigE Vision 2.0에서는 GVSP(GigE Vision Stream Protocol)가 카메라에서 호스트로의 이미지 데이터 패킷을 안정적으로 전송하는 역할을 담당합니다. 또한 IEEE 1588 기반의 PTP(Precision Time Protocol)을 통해

GigE Vision 3.0 – 더 높은 속도, 신뢰성, 그리고 효율성

새로운 RoCEv2 스트리밍 프로토콜로 초저지연 구현

GigE Vision 3.0의 가장 중요한 혁신은 RoCEv2(RDMA over Converged Ethernet Version 2) 프로토콜의 통합을 통한 데이터 스트리밍 성능 향상입니다. 이는 기존 GVSP(GigE Vision Stream Protocol)을 보완하는 역할을 하며, 현재 GigE Vision 2.2 버전을 대체하는 것이 아니라 확장하는 개념으로 설계되었습니다. RoCEv2는 더 높은 속도, 최소 지연 시간, 그리고 전반적인 시스템 성능 향상을 제공하면서도 기존 기능을 그대로 유지하여, 보다 효율적이고 강력한 머신 비전 솔루션을 구현할 수 있습니다.

최적화된 이더넷 하드웨어

GigE Vision 3.0은 이미지 처리와 산업 자동화에서 획기적인 성능 향상을 제공합니다. 특히, RoCEv2(RDMA over Converged Ethernet) 지원 네트워크 카드(NIC)의 활용이 핵심 역할을 합니다. 이러한 최적화된 NIC는 최대 400 Gbps 이상의 데이터 전송 속도를 지원하며, 이더넷을 통한 원격 직접 메모리 액세스(RDMA)를 가능하게 합니다. 이를 통해 더 빠른 데이터 처리, 낮은 지연 시간, 그리고 향상된 시스템 효율성을 실현할 수 있습니다.

RoCEv2 – 이미지 데이터의 고속 전송 최적화

RoCEv2 프로토콜은 이미지 데이터 패킷을 CPU의 버퍼링이나 복사 없이 직접 직접 수신 및 조립할 수 있도록 설계되었습니다. 직접 메모리 액세스(DMA) 아키텍처를 활용하여, 이미지 데이터를 원하는 데이터 저장소에 즉시 기록할 수 있으며, 이미지 데이터 패킷 손실을 방지하고, 지연 시간을 최소화하여 더 빠르고 안정적인 데이터 전송을 실현합니다. 이

RoCEv2 프로토콜의 도입으로 카메라에서 필요한 버퍼 메모리가 대폭 감소합니다.

GigE Vision 2.0과 GigE Vision 3.0의 비교
GigE Vision 3.0은 이미지 데이터 패킷 처리를 위해 CPU를 우회하여, 보다 효율적인 데이터 전송을 가능하게 합니다.
CPU를 우회하면 두 가지 효과가 있습니다. 첫째, 오류의 원인을 제거하고, 둘째, 시스템 자원을 다른 작업에 사용할 수 있게 됩니다. 전반적으로 GigE Vision 3.0은 전체 시스템 비용을 줄일 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
Michael Schmidt
Michael Schmidt
수석 제품 설계자
원래 극도로 까다로운 환경에 맞게 개발된 RoCEv2 프로토콜은 GigE Vision의 모든 장점을 강화하는 동시에 그 장점을 배가시킵니다. 즉, GigE 3.0 버전은 머신 비전 시장에서 장기적으로 매우 중요한 위치를 차지할 것입니다.
Dr. Melanie Gräsel
Dr. Melanie Gräsel
제품 매니저

GigE Vision 3.0의 주요 장점 한눈에 보기

  • CPU 부하 없음: 시스템 리소스가 다른 작업에 활용될 수 있으며 전체 성능이 향상됨

  • 멀티 카메라 시스템이 더욱 강력하고 신뢰할 수 있게 향상됨

  • RoCEv2는 보다 일관되고 안정적인 데이터 전송을 보장하여, 특히 중요한 어플리케이션에서 중단을 최소화

  • RoCEv2 연결은 더 높은 데이터 전송 속도를 제공하며, 그 결과, 이미징 시스템이 더 향상 되어, 지연 시간이 중요한 어플리케이션에서도 높은확장성 을 제공

  • 짧은 지연 시간 은 시스템의 응답성을 향상시켜 로보틱스 및 자동화 어플리케이션에 최적의 솔루션 제공

  • 호환성 및 상호 운용성: 기존 GigE Vision 제어 프로토콜이 유지되어 원활한 전환이 보장됨. 기존 소프트웨어는 최소한의 수정만 필요

전망: 신속한 도입 예상

마이클 슈미트(Michael Schmidt)는 A3와 GigE Vision 기술 위원회에서 Basler를 대표합니다
마이클 슈미트(Michael Schmidt)는 A3와 GigE Vision 기술 위원회에서 Basler를 대표합니다

GigE Vision 3.0은 2025년 출시 예정: GigE Vision 표준의 관할 기관이자 라이선스 제공자인 미국 자동화 발전 협회(A3)가 올해 내로 업데이트된 인터페이스를 공개할 예정입니다.

인터페이스에 대한 기술적 책임은 A3 GigE Vision 기술 위원회가 담당하며, 당사는 Senior Product Architect인 마이클 슈미트 (Michael Schmidt)를 통해 참여하고 있습니다. GigE Vision 3.0은 현재 버전 2.2를 대체하는 것이 아니라 보완하는 형태로 설계되었기 때문에, 새로운 버전의 신속한 도입이 예상됩니다.

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.