USB3 비전 표준
USB3 비전 표준은 산업용 이미지 처리를 위한 USB 3.0 인터페이스의 표준을 나타냅니다. 이 표준은 2013년 1월에 공식 채택되었으며 USB 3.0 통신 및 구조에 대해 통일된 규정을 마련하는 것을 목표로 자동화이미징협회(AIA)에서 관리합니다.

USB 3.0의 다양한 데이터 전송 옵션
이 백서에서는 USB 3.0의 다양한 데이터 전송 옵션을 설명하고, 각 사용 사례에 적합한 권장 사항을 제공합니다.
패시브 및 액티브 데이터 전송
광학 데이터 전송
사용 권장 사항
USB 3.0, 기가비트 이더넷, Camera Link 비교
성공적인 시장 구축을 위한 전제 조건
USB3 비전 표준이 발표되기 전에는 이미지 처리 업계의 USB 디바이스에 대한 규제가 이뤄지지 않았습니다. 다양한 제조업체에서 제공하는 개별 솔루션들로 인해 최종 고객이 이해하기 어려운 범위가 존재했습니다. 대부분의 경우 이러한 문제는 충분히 용인될 수 있었지만 제품 안정성, 구성 요소의 장기 가용성 또는 전반적인 시스템 견고성에 대한 보장이 제공되지 않았습니다. 과거의 사례는 머신 비전 시장에서 성공적으로 자리를 잡고 영향력을 확대하기 위해서는 인터페이스 및 해당 표준의 논리적 구현이 중요하다는 것을 보여줍니다.
USB3 비전 표준이 발표되기 전에는 이미지 처리 업계의 USB 디바이스에 대한 규제가 이뤄지지 않았습니다. 다양한 제조업체에서 제공하는 개별 솔루션들로 인해 최종 고객이 이해하기 어려운 범위가 존재했습니다. 대부분의 경우 이러한 문제는 충분히 용인될 수 있었지만 제품 안정성, 구성 요소의 장기 가용성 또는 전반적인 시스템 견고성에 대한 보장이 제공되지 않았습니다. 과거의 사례는 머신 비전 시장에서 성공적으로 자리를 잡고 영향력을 확대하기 위해서는 인터페이스 및 해당 표준의 논리적 구현이 중요하다는 것을 보여줍니다.
사용자를 위한 다양한 이점
USB3 비전 표준의 디자인은 모든 최신 산업용 카메라의 공통 프로그래밍 인터페이스인 GenICam 표준을 기반으로 합니다. USB3 비전 및 GenICam 은 이미지 데이터 전송 및 카메라 제어에서 사용자에게 안정성과 짧은 대기 시간을 제공합니다. USB3 비전 인증 카메라, 소프트웨어 및 액세서리를 사용할 경우 사용자는 다음과 같은 다양한 이점을 얻을 수 있습니다. 카메라를 교체할 수 있어 변경이나 업그레이드가 용이. 서로 다른 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 간의 표준 통신을 통해 시스템 설정 속도를 높일 수 있음
조화를 이루는 기계적 디자인(케이블 연결 마운팅 방법 포함)이 인터페이스의 견고성을 높이고 구성 요소의 교체 가능성 보장
유연함, 신속함, 안정적인
USB3 비전 표준은 비전 기술을 위해 특별히 맞춤형으로 제작된 자체 전송 계층을 정의합니다. 제어 및 이벤트 전송 계층을 사용하면 장치에서 호스트로 비동기 이벤트를 전송할 수 있습니다. 한편, 스트림 전송 계층은 데이터가 안정적이고 신속하며 낮은 오버헤드로 전송될 수 있도록 합니다.
USB 3.0 인터페이스(USB 3.1 Gen 1)의 이점:
뛰어난 실시간 기능
탁월한 실시간 호환성
높은 안정성 및 매우 우수한 오류 관리
모든 이미지 처리 어플리케이션(타사 라이브러리)에 손쉽게 통합
USB3 비전을 통한 표준화
당사의 USB 3.0 제품
비전 시스템에 적합한 USB 3.0 제품을 찾아보세요. 당사의 Vision System Configurator를 사용하여 전체 시스템을 쉽게 조립할 수 있습니다.