USB 3.0 카메라 (USB 3.0 Cameras)

USB 3.0은 화상 처리 시장에 대한 인터페이스입니다. 산업용 USB 카메라에 적합한 작업, USB 3.0를 설치할 때 유의해야 할 요소 및 Basler가 제공하는 USB 카메라 모델을 확인해 보세요.

USB 3.0 카메라와 그 장점

USB3 비전 카메라 (USB3 Vision Camera)

USB3 Vision 카메라는 다양한 작업에 효과적으로 활용할 수 있는 도구입니다. 특히 Camera Link 와 GigE 인터페이스 간의 속도 차이를 효과적으로 줄이는 대역폭, 편리한 플러그앤플레이 기능 및 비전 표준을 준수하는 규격으로 산업용 작업에 적합합니다.

또한 USB 3.0은 신기술이 선사하는 모든 기능을 활용할 수 있는 아키텍처 및 대역폭을 갖추고 있어 최신 CMOS 센서와 완벽한 조화를 이룹니다.

USB 구현자 포럼의 결정에 따라 USB 3.0 인터페이스는 앞으로 USB 3.1 Gen 1이라고도 불릴 수 있습니다. 새로운 이름에도 불구하고 USB 3.0과 기술적 차이는 없으므로 두 용어를 동의어로 사용할 수 있겠습니다. 헷갈리지 않도록 간단하게 설명하기 위해 계속 USB 3.0으로 지칭하겠습니다.

이 새로운 세대의 인터페이스는 이전 세대보다 더 높은 대역폭을 제공하므로 USB 3.1 Gen 2(일명 USB Superspeed+)와 구분하는 것이 중요합니다.

USB3 비전 카메라 (USB3 Vision Camera)

USB 3.0 인터페이스의 주요 장점:

  • 빠른 속도: 최대 350MB/s의 높은 데이터 처리 속도

  • 최대 350 MB/s의 전송 대역폭

  • 높은 안정성

  • 모든 이미지 처리 어플리케이션(라이브러리)에 손쉽게 통합 가능

  • 신뢰할 수 있는 산업용 USB3 Vision 표준 준수

  • 낮은 CPU 부하

  • 낮은 지연 시간 및 지터: 데이터 전송 시 최소의 지연과 변동

  • 나사식 플러그 커넥터로 견고한 연결

  • 산업용 어플리케이션에서 최고의 안정성을 구현하는 내장 메모리 및 버퍼

  • 플러그 앤 플레이로 간편하게 설치

Basler USB 3.0 카메라

Basler USB 3.0 카메라

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.