C-mount 렌즈
최대 1.5인치 센서 크기용
최대 1.5인치 센서 크기용
C-mount 렌즈는 높은 이미지 품질, 컴팩트한 디자인, 유연성이 특징입니다.

C-mount 렌즈의 모든 것
렌즈를 카메라에 연결하려면 마운트 나사산 연결이 필요합니다. 각 크기는 표준화되어 있으며 문자로 표시되어 있습니다. 머신 비전 카메라에 가장 일반적으로 사용되는 마운트 유형은 C-mount입니다. 이 마운트는 센서 대각선이 최대 20mm(1.5인치)인 경우에 유용합니다. 나사산의 공칭 직경은 1인치(24.5mm)이고 피치는 1/32인치입니다. 이 렌즈 마운트의 Flange Focal Distance (초점 거리)는 17.526mm(0.69인치)입니다.

어댑터 링으로 적용 분야 확장
C-mount 렌즈를 CS-mount 카메라에 연결하려면 5mm 어댑터 링이 필요합니다. 그러나 그 반대의 경우에는 작동하지 않습니다. CS-mount 렌즈를 C-mount 카메라에 고정할 수 없습니다.
Basler의 렌즈 포트폴리오 살펴보기
여기에서 당사의 전체 렌즈 포트폴리오를 살펴보고 카메라와 사용 분야에 적합한 렌즈를 찾아보세요.
C-mount 렌즈에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. Basler의 포괄적인 자료를 통해 보다 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.