F-mount 렌즈
뛰어난 광학 성능
F-mount는 카메라 렌즈용 베요넷 마운트로, 원래 Nikon에서 SLR 카메라용으로 도입한 제품입니다. 그러나 F-mount 렌즈는 고품질 머신 비전 카메라에도 사용됩니다.

F-mount 렌즈의 장점
F-mount 렌즈는 산업용 이미지 처리 분야에서 고품질 이미지를 캡처하고 정밀한 검사 및 측정을 수행할 수 있는 안정적이고 유연한 솔루션을 제공합니다. 다음과 같은 장점이 있습니다.
호환성: F-mount 렌즈는 널리 사용되며 많은 카메라 제조업체에서 지원합니다. 따라서 F-mount 렌즈가 장착된 다양한 카메라 시스템을 쉽게 사용하고 교환할 수 있습니다.
높은 이미지 품질: F-mount 렌즈는 대개 고품질이며 높은 광학 성능을 제공합니다. 머신 비전이 정확한 측정과 검사를 수행하는 데 중요한 선명하고 상세한 이미지를 제공할 수 있습니다.
견고함: F-mount 렌즈는 일반적으로 산업 환경의 요구 사항을 견딜 수 있도록 견고함과 뛰어난 내구성을 갖추고 있습니다. 방진 및 방적 기능이 있으며 극한의 온도에서 사용하는 경우가 많습니다.
유연성: F-mount 렌즈는 필터, 부착물 또는 조명과 같은 다양한 액세서리로 확장하여 특정 이미지 처리 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
손쉬운 통합: F-mount 렌즈는 기존 이미지 처리 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다. 카메라에 직접 부착하거나 중간 어댑터에 연결하여 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
Basler의 렌즈 포트폴리오 살펴보기
여기에서 당사의 전체 렌즈 포트폴리오를 살펴보고 카메라와 사용 분야에 적합한 렌즈를 찾아보세요.
F-mount 렌즈에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. Basler의 포괄적인 자료를 통해 보다 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.