초점거리 가변형 렌즈 (Focus Tunable Lenses)
초점 거리 가변형 렌즈로서 렌즈의 "곡률"을 변형시키는 방식으로 이를 구현합니다. 차별화된 광학 기술로 머신 비전 분야뿐만 아니라 안구 검사, 현미경 시스템, 레이저 프로세싱 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다.
모든 Basler 카메라와의 완벽한 조화
비전 어플리케이션의 요구 사항에 맞는 렌즈를 찾는 것은 어려운 작업이며 많은 시간이 소요될 수 있습니다. Basler는 고객이 정확한 렌즈 사양을 이미 알고 있는지 또는 고객이 해당 어플리케이션에 렌즈를 적용하는 데 도움이 필요한지 여부에 관계없이 고객이 최대한 쉽게 렌즈를 선택할 수 있도록 지원합니다.
가변 초점 조절 기능
전기신호 또는 압력을 통해 렌즈의 초점 거리를 실시간으로 조정하여 렌즈 교체 없이 다양한 초점의 이미지와 선명한 이미지 획득빠른 반응 시간
초점 조절을 빠르게 수행함으로써 실시간으로 탁월한 이미지 촬영뿐만 아니라 자동 초점 조절 기능을 제공하여 자동화된 시스템에 적용소형화와 경량화
일반적인 렌즈와 비교하여 작은 크기와 가벼운 무게를 가지고 있어 설치 및 통합이 용이하며 공간 제약이 있는 응용 분야나 이동형 장비에 적합다양한 광학설계 가능
카메라, 광학 측정, 미세 조리개, 자동 초점 조절 시스템, 레이저 빔 포커싱 등 다양한 분야에서 활용 가능
렌즈 셀렉터
렌즈 셀렉터를 이용하면 Basler 카메라 또는 특정 센서 모델에 적합한 렌즈를 찾을 수 있습니다. 초점 거리, 시야각 (Angle of View), 작업 거리 (Working Distance), 오브젝트 크기 등의 변수를 기준으로 필터링할 수도 있습니다.
렌즈 셀렉터로 이동