Schneiderh 렌즈
‍렌즈

Schneider 렌즈

라인 어플리케이션용 고정밀 렌즈

Schneider의 라인 스캔 카메라 렌즈는 정밀도와 내구성이 뛰어납니다. 이 렌즈는 최대 16k의 해상도가 요구되는 어플리케이션에 매우 적합합니다.

  • 고성능

    최대 16k 해상도의 모든 racer 및 racer 2 카메라에 해당
  • 선택 옵션

    다양한 센서 및 픽셀 크기에 적합하며, 대형 라인 스캔 카메라 센서에 최적화된 렌즈
  • 유연성

    다양한 라인 어플리케이션에 이용 가능한 세 가지 렌즈 시리즈
  • 품질

    뛰어난 품질과 내구성으로 측정 정밀도를 높이는 Schneider 렌즈

라인 어플리케이션용 Schneider 렌즈

Schneider 렌즈는 대형 라인 센서에 최적화되어 있습니다. Pyrite, Zirconia, Sapphire 세 가지 렌즈 시리즈는 최대 16k/3.5µm의 다양한 센서와 픽셀 크기에 맞는 솔루션을 제공합니다. 각 렌즈는 최소 0.07배에서 최대 5.2배까지 특정 배율 범위에 최적화되어 있습니다.

Schneider Pyrite

Pyrite

범용 렌즈 솔루션: 이 견고한렌즈는 까다로운 산업 환경에서 대형 라인 센서와 함께 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 왜곡이 적어 뛰어난 성능을 제공합니다.
  • 해상도: 최대 7µm
  • 이미지 서클: 62.5mm - 100mm
  • 배율: 0.07배 - 5.2배
Schneider Zirconia

Zirconia

라인 어플리케이션을 위한 가성비 좋은 솔루션: Zirconia 라인 렌즈는 6가지 배율 옵션으로 제공되며 빔 스플리터와 함께 사용할 수 있습니다.
  • 해상도: 최대 5µm
  • 이미지 서클: 62.5mm - 82mm
  • 배율: 0.1배 - 2.0배
Schneider Sapphire

Sapphire

최대 16k 해상도의 라인 어플리케이션용 표준 렌즈: Sapphire 렌즈는 최고의 이미지 선명도가 요구되는 어플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 렌즈는 빔 스플리터와 함께 사용할 수 있습니다.
  • 해상도: 최대 3.5µm
  • 이미지 서클: 62.5mm - 82mm
  • 배율: 0.07x - 2.0x

라인 스캔 카메라를 위한 모듈형 렌즈 설계

라인 어플리케이션용 Schneider 렌즈는 모듈형으로 설계되었으며 일반적으로 최대 6가지 구성 요소로 이루어져 있습니다.

모듈식 디자인: 라인 스캔 카메라 racer 2 L - 연장 링 - 어댑터 - 초점 웜 기어 - 어댑터 - 슈나이더 크로이츠나흐 렌즈 Pyrite

렌즈: 조리개를 조절하고, 빛을 정밀하게 제어하여 최적의 이미지 품질을 보장합니다.

초점링(Focus Worm Gears): 초점을 정확히 맞출 수 있도록 해줍니다.

중간 링(Intermediate Rings): 6~75mm의 크기로 작업 거리를 유연하게 조정할 수 있으며, 다양한 어플리케이션과 센서에 최적으로 적용할 수 있습니다.

어댑터: 다양한 구성 요소를 쉽게 연결할 수 있도록 지원합니다.

라인 스캔 어플리케이션용 Schneider 렌즈에 대해 더 알아보고 싶거나 궁금한 점이 있으신가요? Basler 팀이 어플리케이션에 대한 전문 상담을 제공해 드리겠습니다.

영업팀에 문의하기

  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value
  • Attribute NameAttribute Value

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.