![S-mount 렌즈가 장착된 Basler dart](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/41oXC2UMfLbe4yJiLq10eR/6adeb7500053e246017fb708d2fecb80/dart_S-Mount_Lenses_Portfolio_03.png?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
S-mount 렌즈
컴팩트하고 유연한
M12 렌즈라고도 하는 S-mount 렌즈는 컴팩트함, 유연성, 화질, 비용 절감의 장점을 모두 갖춘 제품입니다.
![](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/79doUIWqEPVYo7ifVzvOtN/d09ebf8e466f764628b2180ba5819738/dart_S-Mount_Lenses_Portfolio_01_rgb.jpg?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
S-mount 렌즈의 특징은 무엇인가요?
컴팩트함: S-mount 렌즈는 작고 가벼워 감시 기술처럼 공간과 무게가 중요한 분야에 이상적입니다.
유연성: S-mount 렌즈는 다양한 초점 거리로 제공되므로 화각과 배율을 각각의 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다. 따라서 매우 다재다능합니다.
간편한 설치: S-mount 렌즈는 나사산으로 부착되어 있어 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다.
높은 이미지 품질: S-mount 렌즈는 크기는 작지만 여전히 좋은 이미지 품질을 제공합니다. 선명하고 깨끗한 이미지를 제공하는 고품질 유리 렌즈가 장착되어 있는 경우가 많습니다.
비용 절감: S-mount 렌즈는 일반적으로 C-mount나 F-mount와 같은 다른 마운팅 시스템의 렌즈보다 가격이 저렴합니다. 따라서 품질 저하 없이 비용을 절감할 수 있습니다.
Basler의 렌즈 포트폴리오 살펴보기
여기에서 당사의 전체 렌즈 포트폴리오를 살펴보고 카메라와 사용 분야에 적합한 렌즈를 찾아보세요.
S-mount 렌즈에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. Basler의 포괄적인 자료를 통해 보다 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.