텔레센트릭 렌즈 (Telecentric Lenses)
고정밀 치수 측정용
고정밀 치수 측정용
비전 어플리케이션에서 정밀한 측정을 원한다면 텔레센트릭 렌즈가 적합합니다. 이 렌즈를 사용하면 1:1 범위의 배율로 치수를 정밀하게 측정할 수 있고 작은 디테일까지 잘 감지할 수 있습니다.
다양한 제품
다양한 텔레센트릭 렌즈 제품으로 구성된 포트폴리오에서 적절한 렌즈를 선택하세요.선택 범위
최대 12MP의 해상도를 지원하며 0.5인치에서 최대 1.1인치까지의 렌즈 중 최적의 렌즈 제공유연성
요구 사항에 따라 통합 동축 조명을 포함하거나 포함하지 않는 렌즈 시리즈 사용 가능품질
철저한 제품 검증 프로세스를 통해 고품질의 제품 제공
텔레센트릭(Telecentric) 렌즈의 차이점은 무엇인가요?
텔레센트릭 렌즈를 사용하면 피사체와의 거리에 관계없이 이미지 상의 피사체 크기가 일정하게 유지됩니다. 즉, 시야의 특정 영역 내에 있는 피사체는 가까이 있든 멀리 있든 항상 이미지 센서에서 동일한 크기로 나타납니다.
또한 텔레센트릭 렌즈를 사용하면 광선이 광축에 평행하게 들어오고 나가기 때문에 왜곡 없는 이미지를 얻을 수 있습니다.
텔레센트릭(Telecentric) 렌즈의 장점
일정한 시야각: 이미지에서 피사체의 크기가 항상 동일하게 유지되어 정밀한 측정이 가능합니다.
왜곡 없는 이미징: 산업용 이미지 처리 또는 현미경 검사와 같이 정확한 피사체 표현이 필요한 어플리케이션에 이상적입니다.
얕은 피사계 심도: 배경은 흐릿하게 유지하면서 피사체의 특정 영역에 선명한 초점을 맞출 수 있습니다.
텔레센트릭(Telecentric) 렌즈의 어플리케이션 분야
텔레센트릭 렌즈는 정밀성과 낮은 왜곡이 요구되는 다양한 어플리케이션에 적합합니다.
산업용 이미지 처리 : 제품 검사, 결함 감지, 치수 측정
현미경 : 작은 객체 관찰 및 분석
측정 기술 : 객체 정밀 측정
텔레센트릭 LED 조명

동축 조명이 포함된 렌즈에 관심이 있으신가요? 용도에 맞게 완벽하게 매칭되는 텔레센트릭 조명을 찾아보세요.
텔레센트릭 조명 자세히 보기