2025. 3. 18.AI 기반 유연한 패키징 그리핑AI 기반 3D 그리핑을 통해 로봇이 다양한 형태와 소재의 패키징을 최적화하여 처리할 수 있습니다. Stereo visard 카메라와 ItemPickAI 소프트웨어 모듈을 활용하면 정확한 객체 인식이 가능하며, 최적의 그리핑 전략을 구현할 수 있습니다.
2025. 3. 3.까다로운 로봇 어플리케이션을 위한 로봇 암 장착 카메라로봇 암에는 견고하며 실시간 처리가 가능하고, 쉽게 통합할 수 있는 카메라가 필요합니다. Basler Stereo visard 카메라는 이러한 요구 사항을 충족하며, 복잡한 로봇 작업을 효과적으로 구현할 수 있도록 지원합니다.
2025. 2. 28.SWIR 카메라를 활용한 1 µm 정밀 웨이퍼 본딩 및 정렬5.2MP SWIR 카메라는 웨이퍼와 다이를 투과하는 고대비 이미징과 함께 1µm 정밀도의 웨이퍼 본딩 및 정렬 검사를 지원합니다. TSV, 하이브리드 본딩, CoWoS 기술에 집중하는 반도체 OEM에 이상적인 솔루션입니다.
2025. 2. 10.GigE Vision 3.0 (RoCEv2 프로토콜 포함)GigE Vision 3.0은 최신 이더넷 하드웨어와 RoCEv2 프로토콜의 발전을 활용하여, 이미지 처리 및 산업 자동화 분야에서 더 빠른 속도와 낮은 지연 시간을 제공합니다. 최신 버전을 통해 보다 효율적인 데이터 전송과 실시간 처리 성능을 경험해보세요.
2024. 12. 19.농산물 품질 검사를 위한 SWIR 솔루션ace 2 X visSWIR 카메라 시스템은 가시광선 스펙트럼을 넘어선 빛까지 감지하여, 사과, 감자 등 농산물 품질을 검사하는 데 매우 유용합니다.
2024. 12. 18.자동 초점 멀티 코드 판독 솔루션으로 물류 효율성 극대화자동 초점(AF) 및 멀티 코드 판독 기술로 데이터 입력과 재고 관리 속도를 가속화하여 기존 휴대용 코드 리더기를 뛰어넘는 탁월한 성능을 제공합니다.
2024. 12. 16.산업용 카메라에서 바로 간편하게 JPEG 압축Basler의 산업용 카메라 기반 JPEG 압축 솔루션으로 대역폭을 최적화하고, 저장 비용을 절감하며, 워크플로우를 간소화하세요. 동시에 인간의 시각적 인식 기준을 충족하는 뛰어난 화질을 제공합니다.
2024. 12. 9.Basler AG 경영진 구성 변경이네스 브뤼켈(Ines Brückel)이 Basler 경영진 이사회에 새롭게 합류하게 되었습니다. 올해 43세인 그녀는 내년 초부터 최고재무책임자(CFO)로서의 역할을 맡게 됩니다.
2024. 11. 22.디트마 레이(Dietmar Ley), VDMA 로보틱스 + 오토메이션 협회 회장으로 선출레이는 향후 3년 동안 명예직을 맡아 유럽 로봇 및 자동화 공급업체를 대변하는 강력한 목소리로서 위원회의 역할을 강화할 계획입니다.