ace 2 포트폴리오를 보강하는 18 MP Gpixel 센서
- 날짜
- 2023. 4. 25.
뛰어난 이미지 품질과 매력적인 가격 - Gpixel의 18MP CMOS 글로벌 셔터 센서 GMAX2518이 탑재된 최신 ace 2 모델 8종도 예외는 아닙니다. 성능과 가격을 조화시켜 공장 자동화, 로봇 공학 및 AOI의 어플리케이션에 다양한 이점을 제공합니다.
18MP 해상도 지원 가능 - Gpixel의 GMAX2518 CMOS 센서가 탑재된 새로운 ace 2 카메라 8종이 ace 2 포트폴리오에 추가되었습니다. 새로운 18MP 모델은 기존 ace 2Gpixel 모델(5MP GMAX2505 및 9MP GMAX2509 센서 포함)과 마찬가지로 성능과 가격을 성공적으로 조화시켰습니다. ace 2 Basic 카메라는 호환 가능한 Basler C11 렌즈와 완벽히 조정된 다양한 비전 제품들과 함께 사용할 경우 공장 자동화, 로봇 공학 및 자동 광학 검사 분야에서 비용에 민감한 어플리케이션을 위한 경제적인 솔루션을 제공합니다. ace 2 Pro 모델은 한 단계 더 높은 성능을 구현하는 Compression Beyond, Pixel Beyond 등 특별한 Beyond 기능을 통해 이 카메라/센서 조합의 이점을 극대화합니다.

ace 2 Basic 카메라는 특히 호환 가능한 Basler C11 렌즈와 완벽히 조정된 다양한 비전 제품들과 함께 사용할 경우 공장 자동화, 로봇 공학 및 자동 광학 검사 분야에서 비용에 민감한 어플리케이션을 위한 경제적인 소형 솔루션을 제공합니다.
ace 2 Pro 모델은 한 단계 더 높은 성능을 구현하는 Compression Beyond, Pixel Beyond 등 특별한 Beyond 기능을 통해 이 카메라/센서 조합의 이점을 극대화합니다.