18MP 센서, Basler ace 2 카메라 시리즈의 Gpixel 포트폴리오 보강
- 날짜
- 2023. 26. 4.
뛰어난 이미지 품질을 매력적인 가격에 제공 - Basler는 최신 센서를 통합하여 우수한 성능과 매력적인 비용이라는 유익한 조합을 계속 제공합니다. 특히 이 새로운 ace 2 카메라 모델 8종은 완벽한 조화를 이루
Basler는 Gpixel의 GMAX2518 CMOS 글로벌 셔터 센서를 채용하여 센서 포맷의 크기는 줄이면서 더 뛰어난 해상도를 구현하기 위한 지속적인 트렌드에 동참합니다. 해상도 18MP (4508 x 4096 pixels), 1" 센서 포맷에서 픽셀 크기 2.5µm x 2.5µm를 지원하는 ace 2 카메라는 호환 가능한 Basler C11 렌즈와 함께 사용할 경우 매우 우수한 이미지 품질을 제공합니다. 새로운 18MP 모델은 5MP GMAX2505 및 9MP GMAX2509 센서가 탑재된 이전 ace 2 Gpixel 모델과 마찬가지로 모노크롬 및 컬러 버전 모두에서 USB 3.0 및 GigE 인터페이스를 사용할 수 있습니다. ace 2 Pro 제품 라인은 통합된 Beyond 기능을 통해 새로운 카메라-센서 조합으로 고객이 얻을 수 있는 이점을 극대화합니다. 호환 가능하고 테스트를 통해 성능이 검증된 다양한 비전 제품과 pylon 카메라 소프트웨어 제품군의 강력한 이미지 처리 기능인 vTools는 이 컴팩트하고 경제적인 솔루션을 더욱 완벽하게 만듭니다.

계속되는 픽셀 포맷 소형화 트렌드
센서 포맷의 크기가 작아져도 작지만 고감도 픽셀을 통해 더 높은 해상도를 구현할 수 있습니다. Basler는 ace 2 Gpixel 카메라로 이러한 트렌드를 반영합니다. 이 최신 모델이 추가되면서 ace 2 Basic 및 ace 2 Pro 제품 라인을 모두 포함하는 Basler ace 2 카메라 제품군이 총 110종의 모델로 확장됩니다. 이 포트폴리오에는 2.3~24MP의 해상도와 초당 최대 160프레임의 프레임 속도를 지원하는 Gpixel 및 Sony 센서가 포함되어 있습니다.
자세한 내용을 확인하려면baslerweb.com/ace2 를 방문하세요.
type: asset-hyperlink id: 1KMpcPjtlHFVYj71CkgoB8
type: asset-hyperlink id: 5Jy3dje0ChyabVgQllXR9G
type: asset-hyperlink id: 2rPQDl0Vp53EWq4b2uU5Ow
유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.