Basler의 5GigE 솔루션 : 뛰어난 속도와 작은 카메라 사이즈. 호환 가능한 구성 요소와 비용 효율성.
- 날짜
- 2022. 8. 30.
익숙한 소형 포맷에 5배의 속도, 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소의 호환성은 Basler의 새로운 5GigE 제품군의 핵심 역량입니다. 새로운 ace 2 카메라 모델 12종과 적합한 렌즈, 케이블, 인테페이스 카드, 새로 확장된 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 통해 USB 3.0 설정에서 쉽게 업그레이드하거나 기존 GigE 시스템을 1:1로 교체할 수 있습니다.
기존과 동일한 29mm x 29mm 크기에 5배 더 빠른 기가비트 이더넷 데이터 전송이 결합된 ace 2 Basic 카메라는 Basler의 새로운 5GigE 포트폴리오의 핵심입니다. 고객의 요구 사항을 충족하는 다양한 성능들을 제공하는 모델 6종에는 24M, 20M, 16M의 고해상도를 위한 Sony의 4세대 Pregius S CMOS 센서 IMX540, IMX541 및 IMX542가 탑재되어 있습니다. IMX545, IMX546 및 IMX547 센서가 탑재된 나머지 모델 6종은 12M, 8M, 5M의 중간 해상도를 제공합니다. 두 유형의 모델 모두 모노와 컬러 모델이 제공됩니다.
Basler의 5GigE 포트폴리오 구성 요소
Basler는 비전 포트폴리오의 모든 구성 요소를 조정하는 작업에 특히 집중합니다. 5GigE 솔루션에는 5개의 호환 가능한 제품 그룹이 포함되어 있습니다.
카메라: 5GigE 인터페이스가 탑재된 ace 2 Basic
렌즈: Basler Premium Lenses C23 및 C11
카메라를 호스트 PC에 연결하기 위한 인터페이스 카드: N-Base-T 10GigE 인터페이스 카드 1 포트 GigE 인터페이스 카드 출시 예정
케이블: 이미지 데이터의 오류 없는 전송을 위한 최대 50미터의 GigE 케이블과 카메라 또는 비전 시스템의 정확한 제어를 위한 최대 10미터의 I/O 케이블
소프트웨어: 모든 5GigE 구성 요소의 원활한 통합을 위한 포괄적인 SDK인 GigE 버전의 pylon 카메라 소프트웨어 제품군
네트워크 및 주변 장치, 삼각대 연결, 마운트 어댑터 또는 트리거 보드와 같은 추가 액세서리도 새로운 5GigE 버전에서 사용할 수 있습니다.
기존 포맷 변경없이 사이즈를 그대로 유지하여 간단한 비전 시스템 교체와 업그레이드 가능
잘 알려진 ace 2 제품 라인의 소형 폼 팩터는 새로운 5GigE 인터페이스에서도 그대로 유지되므로 고객은 비전 시스템에서 카메라를 원활하게 교체할 수 있습니다. 새로운 하드웨어를 추가하지 않고도 기존 GigE 시스템을 5GigE로 업그레이드할 수 있으며 USB 3.0 시스템을 업그레이드하는 데는 최소한의 노력만 필요합니다. 데이터 전송 속도가 빨라짐에 따라 고객은 공장 자동화, 농업, 스포츠 및 모션 분석 분야에서 더 높은 처리량을 달성할 수 있습니다.
고객은 자신의 애플리케이션을 위한 효율적인 솔루션을 원합니다. 그렇기 때문에 Basler는 카메라 설정 작업을 간소화하고 통합 시간을 절약하며 고객 측의 전체 시스템 비용을 절감할 수 있는 5GigE 포트폴리오의 모든 구성 요소 간의 안정적인 상호 작용을 최우선 과제로 삼고 있습니다."라고 제품 시장 매니저인 Felix Chemnitz는 설명합니다.'
Basler의 5GigE 포트폴리오의 개별 구성 요소에 대한 자세한 정보는 Basler 웹 사이트 단일 소스에서 제공하는 5 GigE 비전 제품 포트폴리오 | Basler AG 에서 확인할 수 있습니다.'
유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.