해상도 향상: 고해상도를 위한 CXP-12 비전 시스템
- 날짜
- 2022. 4. 26.
높은 해상도를 위한 완벽한 팀: onsemi XGS 시리즈의 센서가 탑재된 고해상도 boost 카메라와 특별히 개발된 Basler F-마운트 렌즈의 조합이 센서의 성능을 최적화합
Basler는 Basler Standard Lenses 제품 라인의 Basler F-마운트 렌즈로 CXP 부문의 포트폴리오를 확장했으며 높은 해상도가 필요한 어플리케이션에 맞는 하드웨어 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 onsemi XGS 시리즈의 대형 센서가 탑재된 boost 카메라와 완벽한 조화를 이루며 특별히 개발된 F-마운트 렌즈로 구성되어 있습니다. 새로운 Basler F-마운트 렌즈의 디자인 역시 최적화되어 뛰어난 가성비를 실현합니다.

고객이 누릴 수 있는 주요 요점 요약:
Basler 카메라와 Basler 렌즈의 완벽한 시너지는 공장 자동화 및 전자 어플리케이션을 위한 최적의 기반 제공
시간 및 비용 절감. 많은 시간이 소요되는 평가 및 선택 프로세스 불필요, 시장 출시 소요 기간 단축 가능
단일 공급업체에서 제공되는 미래 지향적이고 효율적인 컴퓨터 비전 시스템을 구현하기 위해 세심한 테스트를 거쳐 완벽한 조화를 이루는 구성 요소들(카메라, 렌즈, 인터페이스 카드 및 소프트웨어)
높은 신뢰성과 원활한 이미지 처리와 시스템 운영
높은 해상도와 넓은 FOV: 더 적은 카메라로 넓은 FOV를 처리할 수 있어 프레임 스티칭이 줄어들고 CPU 부하 감소
최대 45MP 해상도의 센서를 위한 최적의 렌즈: 선명한 이미지와 훌륭하고 안정적으로 재현 가능한 이미지 품질
최적의 선명도를 위해 조리개 설정을 나타내는 범위의 파란색 점을 이용하여 쉽고 빠르게 조정 가능. 초점 및 조리개 설정을 잠글 수 있음.
자세한 내용은 baslerweb.com/CXP에서 확인할 수 있으며, Basler 영업팀에서 궁금한 사항에 대해 답변해 드립니다.