새로운 CXP-12 솔루션으로 속도를 향상시키세요
- 날짜
- 2022. 7. 5.
높은 프레임 속도의 어플리케이션을 위해, Basler는 Sony 센서가 탑재된 boost 카메라 시리즈의 새로운 모델 8종을 소개합니다. 하나 또는 두 개의 CXP-12 채널, 2.8MP ~ 12MP의 해상도 및 최대 400fps의 프레임 속도를 지원하는 이 제품은 전자 장치 및 반도체 검사는 물론 3D AOI/SPI 시스템, 지능형 교통 체계(ITS) 또는 고속 프로세스 자동화(예: 분류 작업)와 같은 어플리케이션에 이상적입니다.
속도가 매우 빠른 어플리케이션을 위한 boost 카메라 시리즈 의 최신 모델 8종은 Basler의 CXP-12 세계에 있는 다양한 CXP-12 카메라 및 구성 요소를 더욱 완벽하게 만듭니다. 단일 및 멀티 채널 카메라는 최대 400fps 프레임 속도의 IMX535, IMX536 및 IMX537 글로벌 셔터 CMOS 센서(Sony 4세대 Pregius S) 및 IMX421(Sony 3세대 센서)를 모든 해상도에서 최대한 활용합니다. 최대 12MP의 해상도가 지원되는 카메라는 적절한 인터페이스 카드와 기타 액세서리를 사용하여 전체 시스템의 비용을 절감하면서 매우 우수한 가성비를 제공합니다. Basler는 최초로 Sony Pregius S 센서의 모든 고속 모델이 포함된 CoaXPress 2.0 카메라를 제공합니다.

고속 어플리케이션을 설정할 때 사용자는 단일 공급업체에서 제공되는 정확하게 일치하고 호환되는 비전 제품을 통해 이점을 얻을 수 있으므로 통합 시간이 단축됩니다. 여기에는 카메라, 렌즈, 인터페이스 카드, 프레임 그래버, 케이블, 조명 및 기타 구성 요소가 포함됩니다. CXP-12 포트폴리오에 새로 추가된 사항은 다음과 같습니다.
최대 400fps(모노크롬 및 컬러)를 지원하는 Sony IMX535, IMX536, IMX537 및 IMX421 센서로 카메라를 향상시켜 데이터 처리량을 높이고 시스템 생산성 증대
빠른 테스트 및 통합 단계를 위한 카메라에 적합한 평가 키트
20m 및 30m 길이, 선택에 따라 드래그 체인 호환 데이터 케이블 사용 가능
고속 카메라는 전자 부품 및 반도체 검사는 물론 3D AOI/SPI, 교통 기술(ITS) 및 고속 프로세스 자동화(예: 분류 작업)와 같은 어플리케이션에 이상적입니다.
출시된 CXP-12 제품은 SDK 플랫폼으로 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 실행하며 여기에서는 여러 개의 카드 및 카메라 어플리케이션이 지원됩니다. 이를 위해 1, 2 및 4 채널이 포함된 Basler CXP-12 인터페이스 카드는 특별히 boost 카메라를 위해 개발되었으며 매우 매력적인 종합 패키지 가격으로 해당 카메라와 함께 사용할 수 있습니다. 그 결과 모노크롬 및 컬러 센서의 조합을 포함하여 멀티 카메라 구성이 가능하며, 이는 요구 사항에 따른 최적의 시스템 설정을 보장합니다. 10GigE 시스템과 달리 CMOS 센서의 최대 성능은 확장 효과를 통해 적극 활용할 수 있습니다.
지금 바로 새로운 센서로 업그레이드하세요!
완벽한 시스템 업그레이드: 예를 들어 CXP-12 2개와 IMX535를 사용하면 12MP 시스템(CXP 1.1.1 및 CMV12000 센서)을 최적화하여 최신 비전 표준으로 더 나은 이미지 품질 구현 가능
Camera Link 또는 CoaXPress 1.1.1에서 CXP 2.0으로 업그레이드하여 하드웨어 및 통합 작업을 줄인 더 간소화된 시스템
간소화된 시스템과 호환 가능한 CXP-12 구성 요소는 전체 비용을 줄이면서 빠른 구현과 매우 뛰어난 가성비를 제공합니다. 멀티 채널 boost 카메라와 CXP-12 인터페이스 카드의 조합은 특히 매력적인 가격을 선보입니다.
개요 페이지의 비전 시스템 구성 어드바이저에서 CXP-12 세계의 전체 CoaXPress 포트폴리오, 구체적인 활용 사례 및 해당 구성 예시에 대해 자세히 알아보세요. 궁금한 점이나 요청 사항이 있을 경우, Basler 영업팀이 친절히 도와드리겠습니다!