CoaXPress 어플리케이션을 위한 고해상도: Basler F-mount 렌즈를 장착한 boost 카메라
- 날짜
- 2022년 4월 26일
고객들은 CoaXPress(CXP) 애플리케이션에서 onsemi' XGS 시리즈 센서를 탑재한 고해상도 boost 카메라와 Basler 스탠다드 렌즈 제품 라인의 전문적으로 설계된 Basler F-mount 렌즈를 통해 최적의 성능을 경험할 수 있습니다.
Basler는 CXP 포트폴리오에 Basler F-mount 렌즈를 추가하여 고해상도를 요구하는 어플리케이션에 적합한 올인원 하드웨어 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 Basler'의 F-mount 렌즈로 구성되어 있으며, onsemi'XGS 시리즈의 대형 센서와 완벽히 호환되는 boost 카메라, 인터페이스 카드, 소프트웨어로 이루어져 있습니다. 새롭게 설계된 Basler F-mount 렌즈는 뛰어난 가격 대비 성능을 제공하도록 최적화되었습니다. Basler의 이 원스톱 솔루션은 현재 즉시 적용 가능합니다.

Basler F-mount 렌즈와 boost 카메라 조합의 이점
onsemi' XGS 시리즈 센서를 탑재한 Basler boost 카메라와 Basler F-mount 렌즈의 조합은 고해상도와 넓은 시야각이 요구되는 어플리케이션에 최적의 시너지를 제공합니다. 이 렌즈는 Basler boost 카메라를 위해 특별히 설계되어 높은 신뢰성과 원활한 시스템 운영을 보장합니다. Basler F-mount 렌즈는 조리개 조정을 위한 파란 점 표시(blue dot)를 특징으로 하여 고객이 빠르고 간편한 설정 및 즉시 작동을 경험할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 복잡한 평가 및 선택 과정을 단축하여 시간과 비용을 절감할 수 있으며, 간편한 시스템 설정과 손쉬운 통합으로 신속한 시장 출시가 가능합니다. 또한, 카메라, 렌즈, 인터페이스 카드, 소프트웨어로 구성된 세심하게 테스트되고 조정된 구성 요소들은 고객이 미래 지향적이고 효율적인 컴퓨터 비전 시스템을 단일 소스로 구축할 수 있도록 지원합니다.
Basler 카메라와 Basler 렌즈의 조합은 공장 자동화와 전자 어플리케이션에서 최상의 결과를 제공합니다. 서로 완벽히 조율된 구성 요소들은 센서의 성능을 극대화하여 선명한 이미지와 탁월하면서도 신뢰할 수 있는 이미지 품질을 제공합니다. 이 통합 솔루션은 뛰어난 광학 성능과 안정성을 바탕으로 고객에게 높은 효율성과 가치를 선사합니다.
고해상도를 활용하면 넓은 객체 영역을 커버하기 위해 필요한 카메라의 수를 줄일 수 있다는 이점이 있습니다. 이로 인해 이미지를 결합해야 하는 작업이 줄어들고, 남는 처리 성능을 다른 작업에 활용하거나 시스템 리소스를 절약할 수 있습니다.
Basler F-mount 렌즈는 onsemi' XGS 시리즈 센서가 장착되지 않은 카메라와도 호환 가능합니다. 또한, boost 카메라와 Basler F-mount 렌즈 모두 산업용으로 적합한 짧은 납기와 장기적인 제품 가용성을 보장합니다. 이를 통해 다양한 어플리케이션에서 안정적이고 유연한 솔루션을 제공합니다.
보도 자료 다운로드 *.docx | <1MB
사진 다운로드 (4c, 인쇄용) *.jpg | 1.2MB
사진 다운로드 (rgb, 온라인) *.webp | <1MB
참고 : 대부분의 브라우저는 4c 이미지를 표시할 수 없습니다. 이미지를 보려면, 해당 이미지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **"대상 저장(Save Target As...)"**을 선택하여 PC에 다운로드 및 저장하십시오. 이후, 적절한 프로그램을 사용하여 이미지를 확인할 수 있습니다.