보도 자료

dart M 모델 - 모듈형 보드 레벨 카메라 출시

날짜
2024년 04월 23일

고품질 카메라와 그에 맞는 이미지 처리 하드웨어 및 소프트웨어의 선도적인 국제 제조업체는 GigE 인터페이스를 갖춘 새로운 dart M으로 고객이 모듈식 원리에 따라 보드 레벨 카메라를 조립할 수 있도록 해줍니다.

Basler AG는 GigE 인터페이스를 갖춘 비용 효율적인 맞춤형 보드 레벨 카메라인 dart M을 출시합니다. 이 카메라는 모듈식 및 설계 덕분에 고객 어플리케이션의 설치 상황과 기존 전자 장치에 맞게 조정할 수 있습니다. 고객은 카메라 모듈부터 시작해 센서, 센서와 이더넷 소켓 사이의 거리, 전원 공급 장치, 렌즈 연결 등을 결정합니다. GigE 인터페이스는 추가적인 유연성을 제공합니다. 호스트 PC에 연결할 때 단일 및 이중 케이블 솔루션과 함께 긴 케이블 길이를 사용할 수 있습니다. 또한 멀티 카메라 시스템의 설정을 간소화합니다.

GigE 연결이 가능한 dart M 보드 레벨 카메라
dart M 모델 - GigE 카메라의 성능을 갖춘 모듈형 보드 레벨 카메라

적합한 카메라 선정

고객은 다양한 구성 요소 중에서 선택하여 적합한 dart M 카메라를 구성할 수 있습니다. 카메라 모듈은 현재 VGA(IMX287), 1.6MP(IMX273), 2.3MP(IMX392) 해상도의 Sony Pregius 센서와 함께 사용할 수 있습니다. 케이블은 인터페이스 보드에 연결할 수 있도록 세 가지 길이로 제공됩니다. 공간 분리를 통해 고객은 이미지 캡처 위치에서 공간을 절약할 수 있습니다. 또한 두 가지 버전으로 제공되는 인터페이스 보드의 방향을 유연하게 결정할 수 있습니다. PoE(Power over Ethernet)를 사용하면 하나의 케이블로 솔루션이 가능하고, AUX 전원을 사용하면 호스트 PC에 연결하기 위한 두 개의 케이블 솔루션이 가능합니다. 고객 어플리케이션에서 렌즈 연결이 필요한 경우 S-mount, CS-mount, IR 컷 필터가 있는 CS-mount를 사용할 수 있습니다. 이 카메라는 렌즈 마운트 유무에 관계없이 공간을 절약할 수 있습니다.

유연하고 간편한 시스템 통합

고객이 직접 개발하고자 하는 경우, 이미 카메라 모듈을 자체 전자 장치에 통합할 수 있습니다. 다른 모든 구성 요소는 모듈 방식으로 선택할 수 있으므로 고객의 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. Basler는 카메라 외에도 비전 시스템의 다른 모든 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소를 제공합니다. 렌즈, 조명 및 GigE PC 카드와 같은 구성 요소는 서로 호환되며 이미지 획득을 위한 pylon 소프트웨어와 이미지 처리를 위한 pylon vTools로 보완됩니다.

dart M 카메라와 기타 비전 구성 요소를 사용하면 공장 자동화, 물류 및 로봇 공학의 광범위한 사용 시나리오에 대한 간단한 어플리케이션 통합이 가능합니다. "공간 부족과 고성능 요구 사항이 고객 어플리케이션을 결정하는 경우가 많습니다. Basler는 dart M을 통해 현재 시장에서 GigE 연결과 높은 유연성을 갖춘 보드 레벨 카메라 중 최고의 가격 대비 성능을 제공합니다."라고 Basler의 제품 매니저인 멜라니 그레젤 (Melanie Gräsel) 박사는 강조합니다.

다운로드

보도 자료 다운로드 *.docx | <1MB

사진 다운로드 (4c, 인쇄용) *.jpg | <3MB

사진 다운로드 (rgb, 온라인) *.webp| <3MB

언론 관련 연락처

여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.

언론사 연락처로 이동

추가 정보

어떻게 도와드릴까요?

제품 선택에 대한 조언을 드리고 고객의 ‍어플리케이션에 적합한 솔루션을 찾아드립니다.