방진 설계 제조 +: MED ace 기능 세트 업그레이드
- 날짜
- 2022. 2. 8.
"+"는 MED ace 카메라 시리즈용 새로운 MED 기능 세트 방진 설계 제조⁺에서 모든 차이를 만들어 냅니다. 더 높은 청결성, 더 나은 이미지 품질, 동일한 가격. Basler는 카메라 제조 과정에서 일부 구성 요소를 대상으로 하는 엄격한 추가 테스트와 같은 프로세스를 통해 이러한 성과를 달성했습니다.
Basler MED ace 카메라 모델 22종 중 8종에서는 추가 비용 없이 향상된 MED 기능 세트 방진 설계 제조⁺를 즉시 사용할 수 있습니다. 이 기능은 최적화된 생산 프로세스가 특징입니다. 이제 Basler는 카메라 제조 과정에서도 핵심 구성 요소들을 테스트하고 있기 때문입니다. 맞춤형으로 개발된 테스트 툴은 엄격한 감지 한계치로 센서를 검사하고 컬러 카메라의 적외선 차단 필터 및 흑백 카메라의 커버 글라스를 검사하는 데 사용됩니다. 불순물이 감지될 경우, 조립 전에 부품 세척이 이루어집니다. 최종 검토 과정 동안 Basler는 카메라 테스트 툴을 사용하여 완성된 카메라를 다시 한 번 테스트합니다. 이를 통해 Basler는 훨씬 더 높은 수준의 청결성을 실현할 수 있으므로 이미지의 아티팩트가 줄어들고, 더 나아가 이미지 품질 향상 및 더욱 안정적인 이미지 분석이 가능해집니다. Basler도 제공하는 소프트웨어 애플리케이션의 AI 기반 사물 분류 작업의 경우, 뛰어난 이미지 품질은 매우 결정적인 요인입니다.
"Basler는 방진 설계 제조⁺를 통해 의료 및 생명 과학 애플리케이션 분야에서 카메라에 자주 요구되는 특수한 청결성 기준을 충족하는 4가지 구성 요소(센서 룸 밀폐, 클린룸 제작, 먼지 및 기타 입자에 대한 엄격한 검사 및 일상적 사용 과정에서의 높은 견고성)를 결합합니다. " Basler AG의 의료 비즈니스 부문 책임자인 피터 베링거(Peter Behringer)가 설명합니다. "이는 애플리케이션 분야에서 광학 배율을 포함한 현미경 검사 프로세스를 사용하는 고객들이 특히 방진 설계 제조⁺의 이점을 누릴 수 있을 것임을 의미합니다."
Basler MED ace 카메라는 의료, 의료 기술 및 생명 과학 분야를 위해 설계되었습니다.
Basler MED ace 카메라 시리즈의 모든 모델은 Basler MED 기능 세트(의료 기준 준수, Brilliant Image, Perfect Color, 저조도 이미징, 산업용 우수성, 빠른 속도 및 방진 설계 제조⁺)를 기반으로 뛰어난 성능을 제공합니다. 의료 및 생명 과학 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 특별히 설계된 이 기능들은 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합합니다. 이 기능들은 개별 요구 사항에 대한 완전한 유연성을 제공하는 동시에 최고급 품질의 이미지를 최단 시간 내에 구현하여 고객이 자체 개발 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
Basler MED ace 시리즈의 컬러 및 모노크롬 카메라는 MED 기능 세트뿐만 아니라 Sony Pregius 라인 또는 onsemi PYTHON 라인의 최신 CMOS 센서로 차별화됩니다. 이 카메라들은 초당 최대 164 프레임을 달성하고 최대 20MP의 해상도를 지원합니다.
MED 기능 세트 먼지 보호⁺의 모든 세부 사항에 대해 자세히 알아보고 전체 MED ace 카메라 시리즈에 대해 알아보세요!