방진 설계 제조+: Basler MED ace 카메라 시리즈를 위한 MED 기능 세트 업그레이드
- 날짜
- 2022. 2. 8.
Basler는 별도의 비용 없이 Basler MED ace 카메라 시리즈 모델 22종 중 8종에서 즉시 사용할 수 있는 방진 설계 제조 MED 기능 세트의 업그레이드 버전을 출시합니다. 새로운 방진 설계 제조⁺ MED 기능 세트는 최적화된 생산 프로세스를 자랑합니다. 카메라 제조가 진행되는 동안 Basler는 중요한 구성 요소에 대해 추가 테스트를 시행합니다. 맞춤형으로 개발된 테스트 툴은 엄격한 감지 한계치로 센서를 검사하고 컬러 카메라의 적외선 차단 필터 및 흑백 카메라의 커버 글라스를 검사하는 데 사용됩니다. 불순물이 감지될 경우, 조립 전에 부품 세척이 이루어집니다. 최종 검토 과정 동안 Basler는 카메라 테스트 툴을 사용하여 완성된 카메라를 다시 한 번 테스트합니다. 이를 통해 Basler는 훨씬 더 높은 수준의 청결성을 실현할 수 있으므로 이미지의 아티팩트가 줄어들고, 더 나아가 이미지 품질 향상 및 더욱 안정적인 이미지 분석이 가능해집니다. 예를 들어 Basler도 제공하는 소프트웨어 애플리케이션의 AI 기반 사물 분류 작업의 경우, 뛰어난 이미지 품질은 매우 결정적인 요인입니다.

"Basler는 방진 설계 제조⁺를 통해 의료 및 생명 과학 애플리케이션 분야에서 카메라에 자주 요구되는 특수한 청결성 기준을 충족하는 4가지 구성 요소(센서 룸 밀폐, 클린룸 제작, 먼지 및 기타 입자에 대한 엄격한 검사 및 일상적 사용 과정에서의 높은 견고성)를 결합합니다. " Basler AG의 의료 비즈니스 부문 책임자인 피터 베링거(Peter Behringer)가 설명합니다. "이는 애플리케이션 분야에서 광학 배율을 포함한 현미경 검사 프로세스를 사용하는 고객들이 특히 방진 설계 제조⁺의 이점을 누릴 수 있을 것임을 의미합니다."
Basler MED ace 카메라는 의료, 의료 기술 및 생명 과학 분야를 위해 설계되었습니다.
Basler MED ace 카메라 시리즈의 모든 모델은 Basler MED 기능 세트(의료 기준 준수, Brilliant Image, Perfect Color, 저조도 이미징, 산업용 우수성, 빠른 속도 및 방진 설계 제조⁺)를 기반으로 뛰어난 성능을 제공합니다. 의료 및 생명 과학 분야의 까다로운 요구 사항을 충족하기 위해 특별히 설계된 이 기능들은 하드웨어, 펌웨어 및 소프트웨어 기능을 결합합니다. 이 기능들은 개별 요구 사항에 대한 완전한 유연성을 제공하는 동시에 최고급 품질의 이미지를 최단 시간 내에 구현하여 고객이 자체 개발 비용을 절감할 수 있도록 지원합니다.
Basler MED ace 시리즈의 컬러 및 모노크롬 카메라는 MED 기능 세트뿐만 아니라 Sony Pregius 라인 또는 onsemi PYTHON 라인의 최신 CMOS 센서로 차별화됩니다. 이 카메라들은 초당 최대 164 프레임을 달성하고 최대 20MP의 해상도를 지원합니다.
type: asset-hyperlink id: JX0POZdIuwP8XLXKLaBMW
type: asset-hyperlink id: 3I80vmBIzMLUrL5T7pwMlR
유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.