pylon 7.5: CXP-12 라인 스캔을 지원합니다!
- 날짜
- 2024년 06월 06일
pylon 7.5는 CXP-12 인터페이스가 탑재된 새로운 Basler racer 2 라인 스캔 카메라와 CXP-12 imaWorx Quad 프레임 그래버 및 인터페이스 카드 1C/2C/4C, 그리고 광학 문자 인식을 위한 새로운 OCR pylon vTool을 함께 사용할 수 있도록 지원합니다.
pylon 7.5 버전은 CXP-12 인터페이스를 갖춘 새로운 Basler racer 2 라인 스캔 카메라를 지원함으로써 또 다른 이정표를 세웠습니다. 이제 고속 및 높은 공간 해상도를 갖춘 새로운 유형의 이미지 캡처 어플리케이션이 CXP-12 imaWorx Quad 프레임 그래버의 향상된 기능 덕분에 가능해졌습니다. CXP-12 imaWorx Quad 프레임 그래버1C/2C/4C 인터페이스 카드, GenICam GenTL 인터페이스 및 실시간 커널 모드 드라이버를 제공합니다. Basler의 완벽하게 일치하는 소프트웨어 및 하드웨어 구성 요소를 활용하여 현대적이고 비용 효율적인 어플리케이션 솔루션을 설계하세요.
pylon 7.5 다운로드새로운 라인 프로필 기능
pylon 뷰어의 새롭고 정교한 라인 프로필 기능은 Basler 라인 스캔 및 에어리어 스캔 카메라의 조명과 광학 장치를 완벽하게 보정할 수 있도록 지원합니다. 이미지에 선을 그리기만 하면 선을 따라 픽셀 강도와 조명의 균일성을 평가할 수 있는 통계를 얻을 수 있습니다.
새로운 vTool - OCR
pylon 7.5를 사용하면 새로운 광학 문자 인식(OCR) vTool을 통해 Basler pylon 이미지 처리 포트폴리오가 확장됩니다. 광학 문자 인식(OCR)을 위한 vTool 이는 포장의 유통기한을 식별하거나 생산 라인에서 물체를 추적하는 등 다양한 사용 사례를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 무료 vTools 데모 라이선스로 사용해 보세요.
vTools 자세히 보기