Basler의 의료 및 생명 과학용 컴퓨터 비전 솔루션
- 날짜
- 2022. 5. 4.
Basler가 의료 및 생명 과학 분야의 어플리케이션을 위한 솔루션 포트폴리오를 새롭게 제공합니다. 이 포트폴리오는 하드웨어 구성 요소, 소프트웨어 구성 요소 및 개별 요소를 일관된 시스템으로 조합하는 개발 서비스로 구성됩니다. 고객은 자동화된 현미경 검사, 안과 및 의료 영상 분야 등 이미 구현된 프로젝트에서 얻은 Basler의 전문 지식을 통해 이점을 얻을 수 있습니다.
Basler는 이제 의료 및 생명 과학 분야를 위한 컴퓨터 비전 솔루션도 제공합니다. 개별 요구 사항을 이해하기 위해 고객과 협력하는 것은 이러한 솔루션의 핵심 요소입니다. Basler는 이러한 노력을 기반으로 컨셉을 개발한 다음 비용 최적화된 완벽한 시스템을 제공합니다. 다음과 같은 Basler 전체 포트폴리오의 구성 요소를 시스템에서 사용할 수 있습니다.
다양한 센서, 해상도, 프레임 속도, 인터페이스 및 렌즈 마운트가 탑재된 카메라
다양한 센서 포맷 및 모든 일반적인 초점 거리를 지원하는 S, C 및 F-mount가 탑재된 렌즈
NVIDIA® 또는 NXP®와 같은 주요 공급업체의 기술과 표준 또는 맞춤형 디자인의 프레임 그래버 솔루션을 기반으로 한 프로세싱 하드웨어
다양한 산업용 인터페이스 표준 또는 클라우드 연결이 가능한 IoT 기반 인터페이스와의 통신/연결을 위한 디바이스
트리거 보드, 조명, 허브 및 스위치가 포함된 주변 장치
드라이버, 시스템 및 (AI 기반) 어플리케이션 소프트웨어가 포함된 소프트웨어

Basler는 계약 개발 작업의 일환으로 고객과의 지속적인 대화를 통해 고객의 요구 사항에 부합하는 적절한 개별 구성 요소를 선택합니다. 전체 이미징 파이프라인에 대한 지식은 고객 시스템의 양산 및 장기적인 수명 주기 관리까지 이어지는 효율적인 컨설팅 및 개발 프로세스를 보장합니다.
“무엇보다도 고객은 이미지 캡처, 처리 및 분석의 정확한 상호 작용을 통해 이익을 얻습니다. Basler는 이미 다양한 고객을 위한 수많은 프로젝트에서 이러한 조합을 성공적으로 구현했습니다.” Basler AG의 의료 및 생명 과학 글로벌 비즈니스 리더인 마커스 버켄펠트(Marcus Birkenfeld)는 “Basler의 풍부한 경험은 인공 지능을 통한 자동 실험실 진단부터 컴퓨터 단층 촬영 분야의 비접촉 환자 배치 상태 파악 및 안과 분야의 어플리케이션에 이르기까지 매우 다양한 분야를 포괄하며, Basler는 이러한 분야들을 위해 완벽한 맞춤형 비전 시스템을 개발 및 구현했습니다. 고객은 새로운 프로젝트에서 당사의 과거 경험에 기반한 이점을 얻게 되며, Basler는 비전 기반 개발 프로젝트의 이상적인 파트너가 될 수 있습니다.”
Basler AG의 의료 및 생명 과학 포트폴리오에 대한 자세한 정보는 www.baslerweb.com/medical 에서 확인할 수 있습니다.
type: asset-hyperlink id: 67F47OkEljI0Dy4wHycZiR
type: asset-hyperlink id: 13ZWnWzXMPjRzuf0A2bxdx
type: asset-hyperlink id: 50LKljvEGH1VeTIrfpbUup
유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.