Basler, 비전 가이드 로봇을 위한 Stereo 카메라로 3D 포트폴리오 확장
- 날짜
- 2024년 3월 26일
조정된 어플리케이션 소프트웨어가 포함된 Stereo 카메라의 새로운 모델 시리즈는 공장 자동화 및 물류 어플리케이션을 위한 비전 가이드 로봇을 위한 Basler의 3D 제품군을 보완합니다.
3D 이미징 제품을 지속적으로 확장하고 있는 Basler AG는 산업용 카메라 시리즈인 Basler Stereo visard를 제품 포트폴리오에 추가했습니다. Basler Stereo 카메라가 장착된 로봇은 주변 환경을 고해상도로 인식할 수 있습니다. 5가지 모델은 각각 모노크롬 및 컬러 버전으로 출시되며 기본 거리 65mm와 160mm에서 사용할 수 있습니다. 모든 카메라에는 오브젝트 인식 또는 빈 피킹과 같은 일반적인 로봇 어플리케이션에 적합한 모듈식 온보드 소프트웨어 패키지가 사전 설치되어 있습니다.
Basler Stereo visard 카메라 시리즈 의 기본 개념은 머신 비전에 대한 경험이나 전문 지식이 필요하지 않은 플러그 앤 플레이 컴퓨터 비전 솔루션에 기반합니다. 온보드 프로세싱 덕분에 외부 컴퓨터가 없어도 카메라를 직접 통합할 수 있습니다. 카메라에 이미 설치된 소프트웨어 패키지에는 다양한 로봇 어플리케이션에 맞게 조정할 수 있는 6개의 모듈이 포함되어 있으며 개별적으로 선택할 수 있습니다.
이러한 3D 제품 포트폴리오 확장을 위해 Basler는 3D 센서 기술 분야의 하드웨어 및 소프트웨어 제품 전문 업체인 뮌헨 소재 Roboception GmbH와 긴밀히 협력하고 있습니다. Basler의 3D 이미지 획득 제품 관리 책임자인 세바스찬 폰 홀트는 두 회사의 성공적인 파트너십에 대해 매우 기쁘게 생각합니다. Basler의 3D 비전 포트폴리오 확장은 고객을 지원하기 위한 중요한 단계이며 로봇 기반 프로세스 자동화의 많은 과제에 대한 필수적인 대응입니다. 파트너인 로보셉션과의 긴밀한 협력을 통해 고객들은 독특한 사용자 친화성을 자랑하는 지능형 스테레오 솔루션을 배포할 수 있으며 이를 통해 광범위한 고객들이 비전 가이드 로봇 어플리케이션을 구현할 수 있게 되었습니다.
다운로드
보도 자료 다운로드 *.docx | <1MB
사진 다운로드 (4c, 인쇄용) *.jpg | 1MB
사진 다운로드 (rgb, 온라인) *.webp | <1MB
언론 관련 연락처
여기에서 언론사 연락처를 찾아보세요.
언론사 연락처로 이동