5GigE
높은 데이터 처리량으로 효율성 향상
높은 데이터 처리량으로 효율성 향상
5배의 GigE 속도로 대용량 데이터 처리를 지원하여 어플리케이션의 효율성과 수익성을 높일 수 있습니다. 5 GigE 하드웨어와 소프트웨어 구성 요소를 전체적인 솔루션으로 결합하여 낮은 시스템 비용으로 원활한 운영을 제공합니다.
5 GigE 성능을 갖춘 소형 ace 2 카메라
5 GigE 속도를 지원하는 29mm x 29mm 초소형 ace 2광범위한 액세서리 포트폴리오
안정적인 작동을 위한 테스트 및 호환성 검증을 거친 5 GigE 비전 제품pylon 소프트웨어를 이용한 통합 지원
모든 5 GigE 비전 제품의 간편한 플러그 앤 플레이 통합낮은 시스템 비용
ace 2 카메라와 호환 가능한 매력적인 가격의 다양한 액세서리 제공효율적인 시스템 개발
단일 소스의 5 GigE 하드웨어와 pylon으로 시간과 비용 절약간단한 멀티 카메라 설정
정밀 시간 프로토콜(PTP)로 정밀하게 동기화된 멀티 카메라 시스템GigE 시스템 1:1 교체
동일한 하드웨어 설정으로 기존 GigE 시스템 업그레이드USB 3.0 시스템 업그레이드
기존 USB 3.0에서 더 강력한 5 GigE 시스템으로 간편하게 업그레이드 가능
5 GigE 관련 제품
적절하게 매칭된 비전 구성 요소는 어플리케이션을 원활하고 효율적으로 실행하여 시간과 시스템 비용을 줄여줍니다.
5 GigE 어플리케이션 구성
Basler 비전시스템 구성 어드바이저에서 광범위한 5 GigE 포트폴리오를 사용하여 개별 어플리케이션 시스템을 구성하세요.