![CoaXPress 2.0(CXP-12) 포트폴리오](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/7by1XuE2GP4ziYhiRDm8ww/d5229635072bdf42b582228b7d1bf4a0/CXP_12_Portfolio.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
CoaXPress 2.0
높은 대역폭과 해상도
합리적인 시스템 및 구현 비용으로 모든 CoaXPress 2.0 구성 요소를 한 번에 제공합니다. 당사의 정밀하게 설계된 구성 요소는 실시간, 저지연, 고대역폭 어플리케이션에 이상적입니다.
높은 대역폭
최대 케이블 길이에서도 채널당 12.5 Gbps 속도와 최고의 이미지 품질 제공멀티 카메라 설정에 최적화된 더 강력한 성능
카메라와 인터페이스를 통해 최대 4개 채널까지 확장 가능PoCXP를 사용한 단일 케이블 솔루션
단일 케이블을 통해 PoCXP(Power over CoaXPress)와 트리거링 통합 가능실시간 어플리케이션
지연 시간이 매우 짧은 어플리케이션에 적합카메라 및 인터페이스 카드용 SDK 제공
pylon 소프트웨어로 손쉬운 시스템 설정 및 빠른 테스트기존 비전 시스템의 완벽한 업그레이드 솔루션
기존 Camera Link 또는 CXP 1.1.1 시스템 대비 비용 절감이미지 전처리
CXP-12 인터페이스 카드에서 전처리를 통해 호스트 PC의 CPU 부하 최소화다양한 펌웨어 기능 세트
CXP-12 카메라의 뛰어난 이미지 품질 제공
CoaXPress 제품
Basler의 모든 CXP-12 제품은 최대 CoaXPress 대역폭을 위해 CoaXPress 2.0 비전 표준을 따릅니다.
CoaXPress 어플리케이션 구성
광범위한 CoaXPress 2.0 포트폴리오를 활용하여 맞춤형 고성능 어플리케이션을 구성할 수 있습니다 Vision System Configurator.
CoaXPress 제품 사용 사례
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.