NXP i.MX 8 프로세서용 솔루션
임베디드 엣지 시스템에 손쉽게 이미징 추가
NXP® Semiconductors의 i.MX 8 프로세서는 장기적인 가용성이 뛰어나며 온도 저항 및 견고성 등 가장 까다로운 요건을 충족합니다. 비전 및 솔루션 전문 지식과 결합하여 광범위한 어플리케이션을 위한 임베디드 비전 시스템을 조정할 수 있습니다.
NXP i.MX 8M Plus와 이상적으로 일치합니다.

NXP®와 함께 당사는 NXP® i.MX 8M Plus SoC를 기반으로 하는 강력하고 비용 최적화된 이미지 처리 시스템을 개발했습니다. i.MX 8M Plus는 듀얼 카메라를 지원하고, 아조르 샤프 이미지(Azor-Sharp Images)를 위한 실시간 처리를 가능하게 하는 이미지 처리 프로세서(ISP)를 갖추고 있습니다. 신경망 가속기는 광범위한 머신 러닝 기능을 위해 최대 2.3 TOP을 제공합니다. SoC와 일치하는 카메라와 함께 지능형 비전 기반 머신 러닝 어플리케이션에 이상적인 조합입니다.
dart 카메라 모델 daA3840-30mcNXP i.MX 8용 머신 비전 카메라

USB 3.0 및 GigE 인터페이스 사용
당사의 USB 3.0 및 GigE 카메라는 모든 대상 시스템과 임베디드 아키텍처를 플러그 앤 플레이로 지원합니다. USB 3.0 인터페이스가 탑재된 카메라는 다양한 크기와 제품 시리즈로 제공됩니다. GigE Vision 표준은 높은 데이터 전송률과 기존 라이브러리를 통한 화상 처리 어플리케이션으로의 손쉬운 통합을 의미합니다.
USB 3.0 및 GigE 인터페이스가 탑재된 Basler 카메라 바로가기NXP i.MX 8용 임베디드 카메라

MIPI 인터페이스용 BCON 사용
개별 dart 카메라 및 카메라 모듈은 MIPI CSI-2 인터페이스 표준에 기반한 Basler 인터페이스인 MIPI 인터페이스용 BCON과 함께 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 드라이버 덕분에 MIPI용 BCON 모델은 사실상 플러그 앤 플레이 방식으로 작동할 수 있습니다. MIPI 모델용 dart BCON 모델은 bareboard 버전 또는 하우징 및 S-mount와 함께 사용할 수 있습니다.
카메라 모델 | 해상도(HxV) | 해상도 | 센서 | 프레임 속도 | 모노/컬러 | 인터페이스 |
---|---|---|---|---|---|---|
3840 px x 2160 px | 8 MP | CMOS | 30fps | 색상 | MIPI용 BCON | |
2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60fps | 색상 | MIPI용 BCON | |
4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30fps | 색상 | MIPI용 BCON |
임베디드 비전용 소프트웨어
다양한 SoC 및 프로세서에 대해 카메라 시운전을 위한 시스템 소프트웨어를 제공합니다. 또한 해당 카메라 활성화 패키지, 보드 지원 패키지, 시스템 이미지, 전체 시스템 이미지 또는 C/C++/Python 코드 예제를 생성하기 위한 Debian 패키지 및 Yocto 레시피를 사용할 수 있습니다. 요청 시 추가 SoC 및 프로세서에 대한 인터페이스도 개발할 수 있습니다.
Basler 임베디드 비전 솔루션 자세히 보기

머신 비전 솔루션
하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 외에도 일관되고 비용 최적화된 시스템을 구성하기 위한 컨설팅 및 개발 서비스가 포함된 솔루션이 제공됩니다. Basler는 개별 머신 비전 솔루션부터 계열생산 및 장기 수명 주기 관리까지 제공합니다.
서비스 제공 바로가기사용 중인 임베디드 비전 시스템
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.