의료 및 생명 과학
전용 개발 제품
MED ace 카메라 시리즈는 의학, 의료 기술 및 생명 광학 분야의 전문 산업 분야에 적합하게 설계된 비전 포트폴리오 구성품입니다. 해당 카메라 외에도 추가 카메라나 pylon 소프트웨어, 다양한 호환 액서사리를 별도로 구입할 수 있습니다. 의료용이 아닌 다른 분야의 머신 비전 솔루션에 해당 카메라가 필요할 때에도 사용이 가능합니다.
Basler MED ace 카메라 시리즈
의료 및 생명 과학 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 카메라 시리즈다양한 하드웨어 포트폴리오 호환성
호환 및 테스트를 거친 광범위한 비전 구성 요소기존 카메라에서도 적용한 단일 소프트웨어 포트폴리오
이미지 획득을 위한 pylon 소프트웨어 및 이미지 처리를 위한 pylon vTools의료 비전 분야의 훌륭한 경험
의료 및 생명 과학 솔루션 개발을 위한 다양한 프로젝트에서 얻은 전문 지식
의학, 의료 기술 및 생명 과학 분야의<br>이미지 처리용 제품
복잡한 어플리케이션에는 최신 이미지 처리 기술이 필요합니다. 특별 설계된 Basler의 MED ace 카메라 시리즈와 고객 맞춤형 머신 비전 솔루션 개발 경험을 통해, 고객의 요구를 완벽히 충족하는 솔루션을 제공받으세요.

머신 비전 솔루션
하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 외에도 일관되고 비용 최적화된 시스템을 구성하기 위한 컨설팅 및 개발 서비스가 포함된 솔루션이 제공됩니다. Basler는 개별 머신 비전 솔루션부터 계열생산 및 장기 수명 주기 관리까지 제공합니다.
자동 현미경 검사, 안과 및 의료 영상 분야에 이미 구현되어 있는 프로젝트 지식을 활용하세요.
적합한 제품
Basler 포트폴리오의 다른 제품들은 의료 & 생명 과학 산업의 매우 다양하고 동시에 까다로운 어플리케이션에 적합합니다. 다양한 인터페이스와 기술이 적용된 조정된 비전 구성 요소를 찾아보세요.

임베디드 비전
임베디드 비전은 낮은 비용으로 고성능, 저전력 소비 및 프로그래밍 기능의 적절한 조합을 제공합니다. Basler의 임베디드 비전 솔루션은 혁신적인 의료, 헬스케어 및 생명 과학 장치를 더욱 견고하고 안정적이며 유연하고 비용 효율적으로 만드는 데 도움이 됩니다. 이에 Basler는 맞춤형 임베디드 비전 시스템을 위한 dart 카메라 모듈, 임베디드 비전 키트 및 포괄적인 컨설팅 및 개발 서비스를 제공합니다.
임베디드 제품 자세히 보기
CXP-12
고성능 CXP-12 인터페이스는 고해상도, 빠른 데이터 전송 속도, 짧은 지연 시간이 필수인 의료 및 생명 과학 분야의 실시간 어플리케이션에 최적화되어 있습니다. Basler의 boost 카메라 시리즈는 최대 65MP의 고해상도로 뛰어난 이미지 품질을 보장합니다. 29mm x 29mm의 컴팩트한 크기를 가진 ace 2 V 카메라는 고성능이 요구되는 제한된 공간에서도 탁월한 성능을 발휘합니다. 이 카메라와 CXP-12 인터페이스 카드는 완벽하게 호환되며, pylon 소프트웨어를 통해 쉽게 설치할 수 있습니다.

3D 솔루션
Basler의 3D 솔루션은 실시간으로 3D 이미징을 위한 최고의 정밀도와 최상의 이미지 품질을 제공합니다. 의료 & 생명 과학 분야의 일반적인 어플리케이션에는 환자 위치 확인, 환자 모니터링, 생체 인식 또는 수술용 로봇이 포함됩니다. Basler는 이러한 용도에 맞는 소프트웨어와 함께 조정된 포트폴리오를 제공합니다. 시스템은 보정된 상태로 제공되므로 원활한 작동 기능을 보장합니다.

ace 2 카메라 시리즈
이 카메라는 최첨단 센서 기술 덕분에 최상의 화질 이미지를 생성합니다. 다양한 파장 범위의 센서와 Sony Pregius S 4세대 센서가 포함되어 있습니다. ace 2 R 카메라 시리즈는 ace 2 R Basic과 ace 2 R Pro 두 가지 제품 계열로 구성되어 있습니다. ace 2 R Pro에는 특히 까다로운 의료 및 생명 과학 분야의 어플리케이션을 위한 특수 기능 세트가 포함되어 있으며, ace 2 V 카메라에는 실시간 어플리케이션에 적합한 강력한 CoaXPress 2.0 인터페이스가 탑재되어 있습니다.
이미지 획득을 위한 pylon 소프트웨어 및 이미지 처리를 위한 pylon vTools
Pylon 소프트웨어는 특정 이미지 처리 기능을 조합한 pylon vTools를 통해 어플리케이션에 맞는 간편한 이미지 획득 및 카메라 제어 기능을 제공합니다.
사용 중인 의료 및 생명 과학 제품
제품과 적용에 대해 자세히 알아보세요. 세부 정보를 포괄적으로 확인할 수 있습니다.