2024. 12. 9.Basler AG 경영진 구성 변경이네스 브뤼켈(Ines Brückel)이 Basler 경영진 이사회에 새롭게 합류하게 되었습니다. 올해 43세인 그녀는 내년 초부터 최고재무책임자(CFO)로서의 역할을 맡게 됩니다.
2024. 11. 22.디트마 레이(Dietmar Ley), VDMA 로보틱스 + 오토메이션 협회 회장으로 선출레이는 향후 3년 동안 명예직을 맡아 유럽 로봇 및 자동화 공급업체를 대변하는 강력한 목소리로서 위원회의 역할을 강화할 계획입니다.
2024. 9. 24.AI 이미지 분석을 위한 pylon AI인공 지능을 활용한 이미지 분석 기능은 복잡한 비전 작업을 성공적으로 수행합니다. 이 소프트웨어에는 차별화된 성능 벤치마킹 기능이 통합되어 있습니다.
2024. 7. 2.8k 및 16k 해상도의 CXP-12 라인 스캔 카메라 racer 2 L8k 또는 16k 해상도의 새로운 고속 racer 2 L 카메라는 고성능 라인 스캔 비전 솔루션에 적합한 선택입니다. 또한 호환 가능한 하드웨어 및 소프트웨어 제품도 단일 공급업체를 통해 구입할 수 있습니다.
2024. 6. 25.ace 2 V: 컴팩트한 하우징에 CoaXPress 2.0 카메라 탑재Basler의 새로운 ace 2 카메라 시리즈를 소개합니다. ace 2 V는 검증된 컴팩트한 하우징과 강력한 CoaXPress 2.0 인터페이스가 결합된 제품입니다.
2024. 6. 12.Basler AG, Roboception GmbH 지분 인수Basler는 3D 비전 전문 기업 Roboception GmbH의 지분 25.1% 인수로 기존 협력을 강화하고 공장 자동화, 로봇 공학 및 물류 분야에서 3D 솔루션 사업을 확장할 계획입니다.
2024. 6. 11.고해상도 ace 2 X visSWIR 카메라Sony의 IMX992(5 MP) 및 IMX993(3 MP) 센서를 탑재한 컴팩트한 고해상도 ace 2 X visSWIR 카메라는 합리적인 가격으로 최고의 이미지 품질을 제공합니다.
2024. 5. 7.imaFlex CXP-12 QuadVisualApplets를 통한 이미지 사전 처리 및 시각적 FPGA 프로그래밍 기능이 탑재된 고성능 프레임 그래버는 멀티 그래버/카메라 설정에 매우 적합합니다.
2024. 4. 23.dart M 모델 - 모듈형 보드 레벨 카메라 출시GigE 연결이 가능한 모듈형 dart M을 사용하면 모듈식 원리에 따라 보드 레벨 카메라를 조립하여 자체 전자 장치에 통합할 수 있습니다.