Basler ace 2 R a2A2048-37gcBAS
- IMX900 센서
- 37 fps 프레임 속도
- 3.2 MP 해상도 (MP)
- 1/3.1'' 센서 포맷
Sony IMX900 CMOS 센서가 장착된 Basler a2A2048-37gcBAS GigE 카메라는 3.2 MP 해상도에서 초당 37 프레임을 제공합니다.
일반 정보
양산 | 04/2025 |
---|---|
주문 번호 | 109471 |
제품군 | ace 2 R |
제품 라인 | ace 2 R Basic |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX900 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1/3.1'' |
센서 대각선 길이 | 5.81 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 4.61 mm × 3.46 mm |
해상도 (HxV) | 2048 px × 1536 px |
해상도 (MP) | 3.2 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 2.25 μm × 2.25 μm |
프레임 속도 | 37 fps |
모노크롬/컬러 | Color |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | GigE |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
픽셀 비트 깊이 |
|
동기화 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
범용 I/O | 2 |
전원 공급 | PoE or 12-24 VDC |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
무게 (Weight) | 100 g |
렌즈 마운트 | C-mount |
작동 온도 | -10 °C - 60 °C |
기술 도면
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- RoHS
- UKCA
- UL (in preparation)
설명서 (Documentation)
고감도, 높은 다이나믹 레인지 & 유연한 렌즈 선택
IMX900 센서는 높은 감도를 갖추고 있으며, 근적외선(NIR) 영역에서도 뛰어난 성능을 발휘합니다. 또한, 높은 다이내믹 레인지를 제공하며 유연한 렌즈 선택이 가능합니다. 이러한 특성 덕분에 IMX900 센서를 탑재한 카메라는 다양한 분야에서 활용될 수 있으며, 특히 ITS(지능형 교통 시스템), 식품 산업, 물류, 그리고 3D 어플리케이션에 최적화되어 있습니다.
가시광선 및 & 근적외선(NIR) 영역에서의 고감도
그래프를 통해 세 가지 센서의 양자 효율(QE)을 확인할 수 있습니다.
IMX900: 글로벌 셔터 센서, 3.2MP 해상도, 2.25μm, 최신 Sony Pregius S 기술
IMX252: 글로벌 셔터 센서, 3.1MP 해상도, 3.45μm, Sony Pregius 2 기술
CMV2000NIR: NIR 최적화 글로벌 셔터 센서, 2.2MP 해상도, 5.5μm, 단종된 센서
QE 곡선은 기존의 기준 센서들과 비교했을 때 IMX900 센서가 가시광선 및 NIR 영역에서 높은 감도를 갖추고 있음을 입증합니다.

높은 다이나믹 레인지
IMX900 센서는 Quad High Dynamic Range (Quad HDR) 기능을 제공합니다. 이를 통해 서로 다른 노출 조건에서 이미지를 동시에 촬영할 수 있으며, 다이내믹 레인지를 최대 120 dB까지 확장할 수 있습니다. 그 결과, 금속 부품과 고무 소재처럼 반사율이 다른 재질도 더욱 선명하고 균형 잡힌 이미지로 촬영할 수 있습니다.
유연한 렌즈 선택 옵션
IMX900은 2.25μm의 작은 픽셀 크기를 갖춘 컴팩트한 1/3.1" 센서로", 향상된 픽셀 아키텍처 덕분에 예를 들어 IMX252보다 더 많은 빛을 포착할 수 있습니다. 이를 통해 동일한 이미지 품질을 유지하면서도 노출 시간을 단축할 수 있으며, 더 넓은 조리개(F값)를 활용해 깊은 피사계 심도를 확보할 수도 있습니다. 그 결과, 렌즈 선택의 유연성이 더욱 향상됩니다.
IMX252와 비교했을 때, IMX900 센서를 탑재한 카메라에는 Basler C23 렌즈뿐만 아니라 Basler C125 렌즈도 사용할 수 있습니다. 그러나 Basler C23 렌즈는 낮은 비네팅과 왜곡 덕분에 최상의 이미지 품질을 제공합니다.
기술적 배경: 픽셀 아키텍처의 지속적인 발전
IMX900 센서는 Sony Pregius S 기술을 기반으로 한 혁신적인 픽셀 아키텍처를 채택하여, 빛의 입사각을 증가시킵니다. 이를 통해 저노출 환경에서도 더 많은 빛을 포착할 수 있으며, 양자 효율(QE)이 향상됩니다. 결과적으로, 동일한 이미지 품질을 유지하면서도 노출 시간을 단축할 수 있습니다. 또한, 개선된 픽셀 아키텍처 덕분에 NIR(근적외선) 영역에서도 감도가 향상되었습니다.
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. 제품 설명서
상당한 양 (Chunks)
컬러 생성
이벤트 보고
GigE Vision 2.0
I/O 제어
이미지 획득 제어
Light Control Features
라인 소스 신호
기타
픽셀 포맷
표준 기능
적합한 제품
권장 소프트웨어

Basler ace 2 모델 전체
적합한 모델을 찾지 못하셨나요? 제품 목록에서 ace 2 모델 전체에 대한 개요를 확인하세요. 해당 어플리케이션에 맞는 제품을 찾아보세요. 센서, 해상도, 프레임 속도 등을 기준으로 필터링할 수도 있습니다.
ace 2 제품 설명표 확인하기