C-마운트 및 최대 1”의 이미지 서클을 지닌 Basler 스탠다드 렌즈는 고정 초점 거리가 50mm이고 F-스톱 설정 범위가 F1.4-F16이며 표준 해상도는 2MP입니다. Basler의 1” 렌즈는 Basler ace, dart 또는 pulse와 같은 표준 해상도 및 센서 크기 1” 이하의 Basler 카메라에서 완벽하게 작동합니다. 따라서 비용 절감이 요구되는 머신 비전 작업에 최적인 제품입니다.
이 Basler 렌즈는 스탠다드 제품군의 일부로 기본 성능이 우수하며 최고의 가성비를 제공합니다. Basler의 스탠다드 렌즈는 작업 속도가 빠르고 비용이 많이 드는 저해상도 작업에 가장 적합합니다.
이 렌즈를 CS-mount 카메라와 사용하기위해서는 저희가 제공하는 CS-mount 에서 C-mount 로 변환해주는 아답터가 필요합니다 (2000005670). 사용가능한 초점 거리는 25mm 와 50mm 로 제한 됩니다.