C-마운트, 고정 초점 거리 8.6mm, F1.6-F16의F-스톱 설정 및 2MP 해상도의 Basler 스탠다드 렌즈.
C-마운트 및 최대 2/3”의 이미지 서클을 지닌 Basler 스탠다드 렌즈는 고정 초점 거리가 8.6mm이고 F-스톱 설정 범위가 F1.6-F16이며 표준 해상도는 2MP입니다. Basler의 2/3” 렌즈는 Basler ace, dart 또는 pulse와 같은 표준 해상도 및 센서 크기 2/3” 이하의 Basler 카메라에서 완벽하게 작동합니다. 따라서 비용 절감이 요구되는 머신 비전 작업에 최적인 제품입니다.
이 Basler 렌즈는 스탠다드 제품군의 일부로 기본 성능이 우수하며 최고의 가성비를 제공합니다. Basler의 스탠다드 렌즈는 작업 속도가 빠르고 비용이 많이 드는 저해상도 작업에 가장 적합합니다.