Basler BSL Introductory Package Complete
할인된 가격으로 제공되며 시간 제한이 있는 프로모션용 패키지로 새로운 Basler 스탠다드 조명 시리즈의 다양한 조명들을 사용해 보는 데 적합하며 Basler 스탠다드 조명 중 가장 인기있는 조명 종류들로 구성되어 있습니다.
BSL 프로모션 패키지 에센셜은 (포함된 Basler 스탠다드 조명의 개별 구매 가격과 비교할 때) 20%의 가격 할인 혜택을 제공하며 다음의 Basler 스탠다드 조명 10종이 포함되어 있습니다.
- 2200000726 Basler Standard Light Back-100x100-White
- 2200000730 Basler Standard Light Flatdome-100x100-W
- 2200000749 Basler Standard Light Dome-100OD-White
- 2200000738 Basler Standard Light Bar-10x165-White
- 2200000746 Basler Standard Light Darkfield-75OD-W
- 2200000796 Basler Standard Light Coaxial-100x100-W
- 2200000751 Basler Standard Light Spot-13FWHM-White
- 2200000734 Basler Standard Light Ring-70OD-White
- 2200001112 Basler Standard Light Bar-45x100-White
- 2200001133 Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W
모든 Basler 스탠다드 조명은 산업용으로 적합하며 쉽고 빠르게 통합할 수 있으며 이미지 처리 시스템에 장기적으로 재현 가능한 이미지 품질을 제공합니다. 각 Basler 스탠다드 조명은 Basler 조명 컨트롤러(예: Basler SLP 컨트롤러)와 조합하여 최적으로 작동하거나 연속 모드와 트리거 모드에서 외부 컨트롤러 없이 작동합니다. 케이블 등의 필수 액세서리는 별도로 주문해야 합니다.