일반 정보
양산 | now |
---|---|
주문 번호 | 109205 |
제품군 | dart M |
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX273 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1/2.9" |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 4.97 mm × 3.73 mm |
해상도 (HxV) | 1440 px × 1080 px |
해상도 (MP) | 1.6 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 3.45 μm × 3.45 μm |
프레임 속도 | 73 fps |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
카메라 데이터
인터페이스 | GigE |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
픽셀 비트 깊이 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
디지털 출력 | 1 |
범용 I/O | 1 |
전원 공급 |
|
전원 요구사항 (일반적) | 3 W |
하우징
하우징 종류 | Board Level |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 27 mm x 27 mm x 13.9 mm |
무게 (Weight) | 14 g |
렌즈 마운트 | No-Mount |
작동 온도 | 0 °C - 75 °C |
기술 도면
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE (incl. RoHS)
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- KC
- RoHS
- UKCA