일반 정보
주문 번호 | 1619 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Telecentric Lens |
렌즈 데이터
배율 | 0.14x |
---|---|
조리개 (유효 F/#) | F8 - F8.1 |
렌즈 마운트 | C-mount |
센서 포맷 | 2/3" |
작동 거리 | 178 mm |
동축 조명 옵션 | 아니오 |
제조업체
Can Rill |
---|
주문 번호 | 1619 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Telecentric Lens |
배율 | 0.14x |
---|---|
조리개 (유효 F/#) | F8 - F8.1 |
렌즈 마운트 | C-mount |
센서 포맷 | 2/3" |
작동 거리 | 178 mm |
동축 조명 옵션 | 아니오 |
Can Rill |
---|