일반 정보
주문 번호 | 1536 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
렌즈 데이터
초점 거리 | 16 mm |
---|---|
조리개 (Iris) | F2.2 - F32 |
센서 포맷 | 1/1.8" |
작동 거리 | 100 mm |
유효 파장 | Visible |
제조업체
Chiopt |
---|
주문 번호 | 1536 |
---|---|
액세서리 종류 | Lens |
렌즈 종류 | Fixed Focal Lens |
초점 거리 | 16 mm |
---|---|
조리개 (Iris) | F2.2 - F32 |
센서 포맷 | 1/1.8" |
작동 거리 | 100 mm |
유효 파장 | Visible |
Chiopt |
---|