Computar Computar Lens M0818-APVSW2 F1.8 f8mm 2/3"

  • C-mount 렌즈 마운트
  • 2/3" 센서 포맷
  • 8 mm 초점 거리
  • 100 mm 작동 거리

고정 초점 거리가 8 mm이고 조리개 값 범위가 F1.8 - F16인 Computar ViSWIR Lite C-마운트 SWIR 렌즈

VISWIR HYPER-APO 시리즈의 렌즈는 가시광선 및 비가시광선 영역의 이미징을 위해 개발되었으며 고품질 이미지를 제공합니다.

  • 400nm~1,700nm의 가시광선 및 단파장 적외선 스펙트럼에서 높고 안정적인 투과율
  • 최대 5MP의 Sony SenSWIR 센서가 탑재된 모든 카메라에 적합
  • 파장 범위에 맞춰 초점 조정 불필요
    • 플로팅 APO 설계 덕분에 어떤 작업 거리와 파장에서도 초점 이동이 감소하여 멀티 스펙트럼 어플리케이션(여러 파장 범위 동시 사용)의 시스템 설정 용이
    • 가시광선 및 SWIR 스펙트럼에서 초점 이동 완벽하게 보정
  • 반도체, 농업, 의료 등 다양한 시장의 어플리케이션에 활용 가능
‍‍가격
€3,499.00
배송 ‍기간
  • Standard‍최소 7 - ‍최대 8주

‍적합한 ‍제품